O sistema de iluminação deve ser o CoreLine Highbay Gen5 da Philips ou, em alternativa, deve demonstrar propriedades equivalentes e cumprir os seguintes critérios: o sistema de iluminação tem de possuir a certificação ENEC. Deve ser fornecido com uma garantia de 5 anos do fabricante. O sistema de iluminação deve oferecer uma elevada eficiência até 160 lm/W e uma vida útil da lâmpada de 50 000 horas a L90. Os LEDs têm de ter um CRI elevado de 80 e um SDCM baixo, <3. O sistema de iluminação tem de incluir uma seleção de difusões de feixe estreito ou largo, bem como duas temperaturas de cor de luz: 4000 K e 6500 K. Deve incluir um controlo DALI e conectividade sem fios integrada, com uma unidade de deteção de movimento integrada. Além disso, tem de incluir uma seleção de elevada proteção de entrada, IP65, e elevada proteção mecânica, IK05 ou IK07. O intervalo de temperaturas ambiente tem de estar compreendido entre -30 °C e +50 °C. As luminárias devem ser fáceis de instalar, ter um sistema de montagem de ponto único, um conector elétrico externo IP65 e ser adequadas para instalação numa rede existente. Tolerância do fluxo luminoso: +/-10%; Cromaticidade inicial: (0.385, 0.380) SDCM<5; Tolerância de consumo de energia: +/-10%; SDCM: SDCM≤5; Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h: 5 %; Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 100 000 h: 10 %; Manutenção de lúmenes (EN-IEC 62722-2-1) a meio do tempo de vida útil* de 50.000 h: L85; Manutenção de lúmenes (EN-IEC 62722-2-1) a meio do tempo de vida útil* de 100.000 h: L75; Fonte de luz substituível: Não; Número de unidades de equipamento: 1 unidade; Driver incluído: Sim; Service tag: Sim; Tipo de lâmpada: LED; Escala de valor: Performance; Período de garantia: 5 anos; Fluxo Luminoso: 10.500 lm; Vermelho saturado (R9): <50; Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 4000 K; Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 152 lm/W; Índice de Restituição Cromática (IRC): >80; Cor da fonte de luz: 840 branco neutro; Tipo de ótica: Feixe largo; Difusão de feixe da luz da luminária: 85° x 85°; Classificação de encandeamento unificada CEN: 25; Tensão de entrada: 220 a 240 V; Frequência de linha: 50 or 60 Hz; Corrente de irrupção: 5,1 A; Tempo de irrupção: 0,76 ms; Unidade de alimentação: 69 W; Fator de potência (Fração): 0.95; Ligação: Unidade de ligação de 3 polos; Cabo: Cabo de 0,3 m com conector, 3 polos; Número de produtos em MCB (16 A tipo B): 12; Adequado para uma comutação aleatória: Sim; Classe de proteção IEC: Classe de segurança I; Distorção harmónica total: 15 %; Regulável: Sim; Controlador/fonte de alimentação/transformador: Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor; Interface de controlo: Sem fios; Fluxo luminoso constante: Não; Tipo DALI: DALI-2™, D4i™; Nível de regulação máximo: 1%; Conectividade: Interact Ready; Controlo incorporado: Sensor SNH (R) 210; Material do corpo: Alumínio fundido em molde; Material refletor: -; Material da ótica: Policarbonato; Material do difusor ótico: Policarbonato; Material de fixação: -; Cor do compartimento: Cinza; Acabamento do difusor ótico: Transparente; Comprimento global: 530 mm; Altura total: 99 mm; Diâmetro global: 393 mm; Código de proteção de entrada: IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato; Código de proteção mecânica contra impactos: IK05 | 0,7 J; Peso líquido: 5,290 kg; Teste de resistência do cabo: Temperatura 650 °C, duração 30 s; Marca de inflamabilidade: Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis; Marca CE: Sim; Marca ENEC: Marca ENEC; Risco fotobiológico: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778; Especificação do risco fotobiológico: 18,2 m; Em conformidade com RoHS da UE: Sim; Temperatura ambiente de desempenho Tq: 35 °C; Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 0,5; Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 1; Intervalo de temperatura ambiente: -30 a +50 °C; Classificação de sustentabilidade: Unclassified; Classe de reparação: Reparo Classe D: este produto não foi projetado para ser reparado.; PAG total A1-A3 (CO2eq) em EPD: 125 kg CO₂e; Proporção de material não virgem do produto: 9,33 %; Proporção de conteúdo reciclável do produto acabado: 54,5 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unidade Declarada: Por favor, calcule usando o valor da sua mistura energética local: Potência declarada (kW) * Vida útil declarada (horas) * Mistura energética (kg CO2eq / kWh); PAG total B6 (kg CO2eq) Unidade Funcional: Por favor, calcule usando o valor do seu mix energético local: Potência declarada (kW) * 1000 (lm) / fluxo luminoso (lm) * 35000 (h) * mix energético (kg CO2 eq / kWh); Nome a apresentar, produto: BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4; Descrição do código de encomenda apresentado (DTN, apenas B2B): BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4; EOC completo (apenas B2B): 871951495591200; Código de encomenda apresentado (apenas B2B): 95591200; Número de material (12NC): 911401631708; Numerador SAP – Quantidade por embalagem: 1; SAP EAN/UPC - Peça/conjunto/caixa: 8719514955912; Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior: 1; EAN/UPC - Caso: 8719514955912; (c) Signify