Le système d’éclairage doit être en réglette CoreLine de Signify ou, à défaut, il doit correspondre aux critères suivants : le système d’éclairage doit être certifié ENEC. Il sera accompagné d’une garantie fabricant de 5 ans. Il doit offrir une efficacité d’au moins 130 lm/W et une durée de vie de 50 000 heures L70. Le système devrait également offrir une large gamme d’options dont une sélection de longueurs 600 cm/1 200 cm/1 500 cm/1 800 cm, jusqu’à 10 000 lm et deux couleurs de lumière : 3 000 K et 4 000 K. Les LED doivent avoir un CRI élevé de 80 et une faible ellipse MacAdam (SDCM) de <3. Les luminaires doivent être faciles à installer et dotés d’une connexion électrique sans outil. Il doit permettre de créer facilement des lignes lumineuses, sans utiliser d’outils ou d’accessoires supplémentaires. De plus, le système d’éclairage doit offrir un contrôle DALI en option et une connectivité sans fil intégrée. Il devrait également offrir un éclairage de secours de 3 heures. Valeur ajoutée: Performance; Tension d'entrée: - V; Fréquence linéaire: - Hz; Classe de protection IEC: Classe électrique I; Longueur totale: 57 mm; Largeur totale: 22 mm; Hauteur totale: 1 000 mm; Dimensions (hauteur x largeur x profondeur): 1000 x 22 x 57 mm ; Matériaux: Acier; Code d'indice de protection: IP20 | Protection des doigts; Code de protection contre les chocs méca.: IK04 | 0,5 J standard plus; Couleur des accessoires: Acier; Poids net: 0,064 kg; Marquage CE: Oui; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Display Name Product: BN126Z SC; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): BN126Z SC; Code EOC: 871016336574999; Code de commande affiché (B2B uniquement): 36574999; Code 12NC: 911401776802; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8710163365749; Conditionnement par carton: 108; EAN/UPC - Boîte: 8710163365831; (c) Signify