Belysningssystemet skal være CoreLine Panel Gen6 ENEC fra Philips eller svare til følgende kriterier: Belysningssystemet skal være ENEC-certificeret. Der skal have en 5 års producentgaranti. Belysningssystemet skal have en levetid på op til 100.000 timer ved L80/50.000 timer ved L90. Det bør omfatte et udvalg af flimmerfrie drivere såsom tænd/sluk, DALI-kontrol og integreret trådløs forbindelse. Derudover skal valgfri nødbelysning være tilgængelig. Armaturerne skal desuden have enten lynstik, WAGO- eller Schuko-stik for at sikre hurtig montering. LED'erne skal have en høj Ra-værdi på 80 eller 90 og en lav SDCM på <3. Yderligere karakteristika ved det påkrævede belysningssystem inkluderer en driftstemperatur på +10 til +40 ºC, en løs driver, en ydeevne omgivende temperatur (Tq) på +25ºC, en fejlrate på styregear på 5 % ved median brugstid på 50.000 timer. Armaturhuset skal være af stål, det optiske dæksel skal være polystyren, og farven skal være hvid (RAL 9003). Det optiske modul skal også være forseglet, så der ikke kræves indvendig rengøring. Lysstrømstolerance: -10% / +10%; Indledende kromaticitet: (0.38, 0.38) SDCM ≤3; Tolerance for strømforbrug: +/-10%; Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer: 5 %; Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer: L90; Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer: L80; Antal forkoblingsenheder: 1 enhed; Driver inkluderet: Ja; Service-kode: Ja; Værditrappe: ydelse; Garantiperiode: 5 år; Lysstrøm: 3.600 lm; Korreleret farvetemperatur (nom.): 4000 K; Lyseffekt (nominel) (nom.): 140 lm/W; Farvegengivelsesindeks (CRI): >80; Lyskildens strålevinkel: 90 °; Lyskildefarve: 840 Neutral hvid; Optiktype: Strålevinkel 90°; Armatur til lysstrålespredning: 90°; Unified Glare Rating – CEN: 19; Indgangsspænding: 220 til 240 V; Linjefrekvens: 50 or 60 Hz; Startstrøm: 16 A; Starttid: 0,2 ms; Effekt: 26 W; Effektfaktor (brøk): 0.9; Tilslutning: Løse ledere/kabler; Kabel: 2 x 0,75 mm²; Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.): 30; Velegnet til tilfældigt skift: Ikke relevant; Beskyttelsesklasse IEC: Sikkerhedsklasse II; Samlet harmonisk forvrængning: 20 %; Dæmpbar: Nej; Driver/strømforsyning/transformer: Ekstern strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk); Lysstyringssystem: -; Konstant lysudbytte: Nej; Maksimalt dæmpningsniveau: Ikke relevant; Materiale for lampehus: Stål; Reflektormateriale: Akrylat; Optikmateriale: Polystyren; Optikafskærmning/objektivmateriale: Polystyren; Fikseringsmateriale: -; Farve på armaturhus: Hvid; Optikafskærmning/objektivfinish: Mikroprismatisk linse; Samlet længde: 595 mm; Samlet bredde: 595 mm; Samlet højde: 61 mm; Mål (højde x bredde x dybde): 61 x 595 x 595 mm ; Kompatibilitet med tilbehor til loft eller loftsmontering: Visible profile ceiling version; Kode for indtrængningsbeskyttelse: IP20/40 | Fingerbeskyttet; Ståltrådsbeskyttet; Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK02 | 0,2 J, standard; Sikkerhedsenhed: SC | Sikkerhedskabel; Nettovægt: 1,400 kg; Centraliseret nødbelysning: Nej; Glødetrådstest: Temperatur 650 °C, varighed 30 s; Mærke for brændbarhed: Til montering på normaltantændelige overflader; CE-mærke: Ja; ENEC-mærke: ENEC-mærke; Fotobiologisk risiko: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Specifikation for fotobiologisk risiko: 0,2 m; EU RoHS-godkendt: Ja; Ydeevne – omgivende temperatur Tq: 25 °C; Flimmerværdi (PstLM): 1; Værdi for stroboskopisk effekt (SVM): 0,4; Omgivelsestemperaturområde: -10 til +35 °C; Bæredygtighedsklassificering: Unclassified; Reparationsklasse: Reparationsklasse D – produktet er ikke designet til at blive repareret.; GWP samlet A1-A3 (CO2-ækvivalenter) i EPD: 24,6 kg CO₂e; Andel af genbrugsmateriale i produktet: 10,1 %; Andel af genanvendeligt indhold i det færdige produkt: 47,9 %; GWP i alt B6 (kg CO2-ækv.) Deklareret enhed: Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * driftstid (timer) * energimix (kg CO2eq / kWh); GWP samlet B6 (kg CO2-ækv./kWh) – funktionel enhed: Beregn venligst ved hjælp af din lokale energimixværdi: Deklareret effekt (kW) * 1000 (lm) / lysudbytte (lm) * 35000 (timer) * energimix (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6; Vist ordrekodebeskrivelse (DTN, kun B2B): RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC BN6; Full EOC: 872016975015999; Vist ordrekodetilbehør (kun B2B): 911401800887; Materialenummer (12NC): 911401800887; SAP-tæller – antal pr. pakke: 1; SAP EAN/UPC - Styk/Sæt/æske: 8720169750159; Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage): 6; EAN/UPC – kasse: 8720169750159; (c) Signify