Het verlichtingssysteem moet Philips CoreLine panel Gen6 zijn of een systeem dat voldoet aan de volgende criteria: Het verlichtingssysteem moet ENEC-gecertificeerd zijn. De producent moet een garantie van 5 jaar geven. Het verlichtingssysteem moet een levensduur hebben van 100.000 uur bij L80 of 50.000 uur bij L90. Het moet een optie bevatten voor knippervrije drivers, zoals On/Off, DALI-bediening en geïntegreerde draadloze connectiviteit. Daarnaast moet er optioneel noodverlichting beschikbaar zijn. Voor een snelle installatie moeten de armaturen beschikken over snelle connectors, WAGO of Schuko-connectors. De LED-lampen moeten een hoge CRI van 80 of 90 hebben en een lage SDCM van <3. Aanvullende eigenschappen van het vereiste verlichtingssysteem omvatten een bedrijfstemperatuur van +10 tot +40 ºC, een losse driver, een omgevingstemperatuur (Tq) van +25 ºC, en een uitvalpercentage van regel-VSA van 5% bij een gemiddelde nuttige levensduur van 50.000 uur. De behuizing moet van staal zijn, de lichtkap van polystyreen, de kleur moet wit zijn (RAL 9003). De optische module moet ook zijn afgedicht zodat er geen interne reiniging nodig is. Tolerantie lichtstroom: -10% / +10%; Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.38, 0.38) SDCM ≤3; Tolerantie energieverbruik: +/-10%; Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: 5 %; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: L90; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: L80; Aantal VSA's: 1 unit; Driver/VSA inbegrepen: Ja; Servicetag: Ja; Waardeschaal: Beter; Garantieperiode: 5 jaar; Lichtstroom: 2.900 lm, 3.100 lm, 3.350 lm, 3.600 lm, 4.000 lm, 4.300 lm; Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 3000 K, 3500 K, 4000 K; Lichtrendement (gespec.) (nom.): 140 lm/W, 130 lm/W; Kleurweergave-index (CRI): >80; Bundelhoek lichtbron: 90 graden; Kleur lichtbron: Meerdere kleurtemperaturen; Optiektype: Bundelhoek 90°; Bundelspreiding armatuur: 90°; Unified Glare Rating CEN: 19; All-in: All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature; Ingangsspanning: 220 tot 240 V; Line Frequency: 50 or 60 Hz; Aanloopstroom: 20 A; Aanlooptijd: 0,22 ms; Energieverbruik: 31 W, 22 W; Vermogensfactor (fractie): 0.9; Aansluiting: Insteekconnector, 2-polig; Kabel: -; Aantal producten op MCB van 16 A type B: 21; Geschikt voor willekeurige schakeling: Niet van toepassing; IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse II; Totale harmonische vervorming: 20 %; Dimbaar: Nee; Driver/voedingsunit/transformator: Externe voedingsunit (aan/uit); Lichtregeling: -; Constante lichtopbrengst: Nee; Maximaal dimniveau: Niet van toepassing; Materiaal behuizing: Staal; Reflectormateriaal: Acrylaat; Materiaal optiek: Polystyreen; Materiaal optische lichtkap/lens: Polystyreen; Fixation material: -; Kleur behuizing: Wit; Afwerking optische lichtkap/lens: Microprismatische lens; Totale lengte: 620 mm; Totale breedte: 620 mm; Totale hoogte: 61 mm; Afmetingen (hoogte x breedte x diepte): 61 x 620 x 620 mm ; Compatibiliteit met accessoires voor plafonds en installatie in plafonds: Visible profile ceiling version; Beschermingsklasse: IP 20/40 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden; IK-classificatie: IK02 | 0,2 J standaard; Nettogewicht: 2,330 kg; Centrale noodpost: Nee; Gloeidraadtest: Temperatuur 650 °C, duur 30 s; Brandbaarheidsmarkering: Voor montage op normaal brandbare oppervlakken; CE-markering: Ja; ENEC-markering: ENEC-markering; Fotobiologisch risico: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Specificatie van fotobiologisch risico: 0,2 m; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25 °C; Flikkerwaarde (PstLM): 1; Stroboscoopeffectwaarde (SVM): 0,4; Bereik omgevingstemperatuur: -10 tot +35 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparatieklasse: Reparatie Klasse D, product is niet ontworpen om gerepareerd te worden.; GWP totaal A1-A3 (CO2eq) in EPD: 27,3 kg CO₂e; Verhouding van bewerkte materialen in product: 9,33 %; Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct: 48,8 %; GWP totaal B6 (kg CO2eq) Opgegeven eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO2eq / kWh); GWP totaal B6 (kg CO2eq) Functionele eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput (lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): RC133V G6 29_36_43S/830_40 PSU W62L62 OC; Full EOC: 872016974991799; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8720169749917; Materiaalnummer (12NC): 911401801387; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8720169749917; Numerator - Dozen per buitendoos: 4; EAN/UPC - Case: 8720169750203; (c) Signify