Sistemul de iluminat trebuie să fie CoreLine Panel Gen6 de la Philips sau, alternativ, trebuie să respecte următoarele criterii: Sistemul de iluminat trebuie să fie certificat ENEC. Trebuie să fie însoțit de o garanție de la producător de 5 ani. Sistemul de iluminat trebuie de asemenea să asigure o durată de utilizare de până la 100.000 ore la L80/50.000 de ore la L90. Trebuie să includă o selecție de balasturi fără pâlpâire, precum Pornit/Oprit, sistem de comandă DALI și conectivitate wireless integrată. În plus, trebuie să fie disponibil un sistem opțional de iluminat de urgență. De asemenea, corpurile de iluminat trebuie să aibă fie conectori rapizi, fie conectori WAGO sau Schuko, pentru a asigura o instalare rapidă. LED-urile trebuie să aibă o valoare CRI mare de 80 sau 90 și o valoare SDCM mică de <3. Caracteristicile suplimentare ale sistemului de iluminat necesar includ o temperatură de funcționare de +10 până la +40 ºC, un balast independent, o temperatură ambientală de performanță (Tq) de +25 ºC, o rată de defectare a echipamentului de control de 5% la o durată medie de viață utilă de 50.000 de ore. Carcasa trebuie să fie din oțel, capacul optic trebuie să fie din polistiren, iar culoarea trebuie să fie alb (RAL 9003). Modulul optic trebuie să fie ermetic pentru a nu necesita curățare internă. Tier: Performanță; Lungime totală: 626 mm; Lățime totală: 626 mm; Înălțime totală: 72 mm; Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime): 72 x 626 x 626 mm ; Material: Aluminiu; Cod protecție împotriva infiltrărilor: -; Cod de protecție împotriva impactului mecanic: -; Culoare accesoriu: Alb; Greutate netă: 0,600 kg; Marcaj CE: Da; În conformitate cu RoHS: Da; Display Name Product: RC059Z SMB W62L62; Descrierea codului de comandă afișat (doar DTN, B2B): RC059Z SMB W62L62; Full EOC: 872016975218499; Cod de comandă afișat (doar B2B): 75218499; Număr material (12NC): 911401808187; Numărător SAP – Cantitate per pachet: 1; SAP EAN/UPC – Bucată/Set/Cutie: 8720169752184; Numărător SAP – Pachete per exterior: 10; EAN/UPC – Cutie: 8720169752252; (c) Signify