El sistema de iluminación debe ser el listón CoreLine de Signify o, en su defecto, debe cumplir con los siguientes IRCterios: debe estar certificado por ENEC. Debe incluir una garantía del fabricante de cinco (5) años. Debe ofrecer una eficacia de, al menos, 130 lm/W y una vida útil de 50,000 horas a L70. El sistema también debe ofrecer una amplia gama de opciones, incluida una selección de longitudes de 600 cm/1,200 cm/1,500 cm/1,800 cm, hasta 10,000 lm y dos colores de luz: 3,000 K y 4,000 K. Los LED deben tener un ICR alto de 80 y una SDCM baja de <3. Los luminarios deben ser fáciles de instalar y tener una conexión eléctrica para la que no se necesiten herramientas. Deberá permitir la creación fácil de líneas de luz, sin utilizar herramientas o accesorios adicionales. Además, el sistema de iluminación debe ofrecer control DALI opcional y conectividad inalámbrica integrada. También debe ofrecer iluminación de emergencia de tres (3) horas. Tolerancia del flujo luminoso: +/-10%; Cromaticidad inicial: (0.38, 0.38) SDCM≤3; Tolerancia del consumo de energía: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50.000 h: 5 %; Mantenimiento del flujo luminoso (según EN-IEC 62722-2-1) a una vida útil media* de 50.000 horas: L80; Mantenimiento del flujo luminoso (EN-IEC 62722-2-1) a vida útil media* 75000 h: L80; Mantenimiento del flujo luminoso (EN-IEC 62722-2-1) a vida útil media* 100000 h: L70; Fuente de luz reemplazable: No; Cantidad de unidades de equipos: 1 unidad; Controlador incluido: Sí; Etiqueta de Servicio: Sí; Lighting Technology: LED; Nivel: Rendimiento; Período de garantía: 5 años; Flujo luminoso: 2.500 lm, 4.100 lm, 6.400 lm; Rojo saturado (R9): <50; Temperatura de color correlacionada (nominal): 4000 K; Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 133 lm/W; Índice de producción de color (IRC): >80; Color de la fuente de luz: 840 blanco neutro; Tipo óptico: Ángulo de haz de luz de 120°; Ampliación del haz de luz de la luminaria: 120°; Clasificación de brillo unificada CEN: 28; Todo incluido: All-in, Multi Lumen; Voltaje de entrada: 220-240 V; Frecuencia de línea: 50 or 60 Hz; Corriente de irrupción: 14,4 A; Tiempo de irrupción: 0,579 ms; Consumo de energía: 48 W, 19 W; Factor de potencia (fracción): 0.9; Conexión: Conector con enchufe de 3 polos; Cable: -; Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B): 9; Apta para aplicaciones de alternado aleatorio: Sí; Clase de protección IEC: Clase de seguridad I; Cableado de paso: Conexión simple y cubierta removible disponible para cableado monofásico (cableado interno no incluido); Regulable: No; Controlador/unidad de potencia/transformador: Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado); Interfaz de control: -; Salida lumínica constante: No; Material de la carcasa: Acero; Material del reflector: -; Material óptico: Policarbonato; Material de cubierta/lente óptico: Policarbonato; Material de fijación: -; Color de la carcasa: Blanco; Acabado de cubierta/lente óptico: Ópalo; Longitud total: 1.135 mm; Ancho total: 65 mm; Altura total: 65 mm; Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 65 x 65 x 1135 mm ; Código de protección de ingreso: IP20 | Protección para los dedos; Código de protección de impacto mec.: IK04 | 0,5 J estándar superior; Peso neto: 1,130 kg; Prueba de resplandor del cable: Temperatura de 650 ºC, duración de 30 s; Marca de inflamabilidad: Para montaje en superficies normalmente inflamables; Marca CE: Sí; Marca ENEC: Marca ENEC; Riesgo fotobiológico: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471; Especificación de riesgo fotobiológico: 0,2 m; Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí; Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C; Valor de parpadeo (PstLM): 1; Valor del efecto estroboscópico (SVM): 1,6; Rango de temperatura ambiente: -20 a +40 °C; Clasificación de sostenibilidad: Unclassified; Clase de reparación: Reparación Clase D, este producto no está diseñado para ser reparado.; GWP total A1-A3 (CO2eq) en EPD: 13,9 kg CO₂e; Proporción de material no virgen del producto: 25 %; Relación de contenido reciclable del producto terminado: 65 %; PCA total B6 (kg CO2eq) Unidad declarada: Por favor, calcule usando el valor de su mezcla de energía local: Potencia declarada (kW) * Vida útil declarada (hrs) * Mezcla de energía (kg CO2 eq / kWh); PCA total B6 (kg CO2eq) Unidad funcional: Por favor, calcule usando el valor de su mezcla de energía local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / salida de lúmenes (lm) Unidad declarada * 35000 (h) * mezcla de energía (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200; Descripción del código de pedido mostrado (solo DTN, B2B): BN126C LED25_41_64S/840 PSU L1200; Full EOC: 872016950051899; Código de orden mostrado (solo B2B): 911401816685; N.° de material (12NC): 911401816685; Numerador SAP: cantidad por paquete: 1; SAP EAN/UPC: pieza/conjunto/caja: 8720169500518; Numerador: paquetes por caja externa: 8; EAN/UPC - Caja: 8720169500570; (c) Signify