Belysningssystemet skal være vandtæt CoreLine fra Philips eller alternativt have tilsvarende egenskaber og opfylde følgende kriterier: Belysningssystemet skal være ENEC-certificeret og leveres med 5-års producentgaranti. Belysningssystemet skal også tilbyde en levetid på 50.000 timer ved L80. Det bør omfatte et DALI-lysstyringssystem og integreret trådløs forbindelse. Derudover skal valgfri nødbelysning være tilgængelig. Armaturerne skal have en virkningsgrad på mindst 140 lm/W. Systemet skal tilbyde et bredt udvalg af muligheder, herunder L600/1200/1500, op til 8000 lm, 4000 K. LED'erne skal have et højt farvegengivelsesindeks (CRI) på 80 og en lav SDCM på <3. Armaturer skal være nemme at installere og kunne forbindes til el uden værktøj. Alternativt skal der tilbydes 1- og 3-faset ledningsføring samt vandtæt eksternt stik. Værditrappe: ydelse; Indgangsspænding: 450 V; Beskyttelsesklasse IEC: -; Samlet længde: 1.035 mm; Samlet bredde: 30 mm; Samlet højde: 18 mm; Mål (højde x bredde x dybde): 18 x 30 x 1035 mm ; Materiale: Polyvinylklorid; Kode for indtrængningsbeskyttelse: -; Kode for mekanisk stødbeskyttelse: -; Farve på tilbehør: -; Nettovægt: 0,011 kg; CE-mærke: Ja; EU RoHS-godkendt: Ja; Display Name Product: WT120Z TW-3x2.5-L1200 10pcs; Vist ordrekodebeskrivelse (DTN, kun B2B): WT120Z TW-3x2.5-L1200 10pcs; Full EOC: 872016975517899; Vist ordrekodetilbehør (kun B2B): 911401816787; Materialenummer (12NC): 911401816787; SAP-tæller – antal pr. pakke: 10; SAP EAN/UPC - Styk/Sæt/æske: 8720169755178; Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage): 1; EAN/UPC – kasse: 8720169754508; (c) Signify