Il sistema di illuminazione deve essere CoreLine Stagna di Philips o, in alternativa, deve essere conforme ai seguenti criteri: deve avere la certificazione ENEC. Sarà fornito con una garanzia del produttore di 5 anni. Il sistema di illuminazione dovrebbe inoltre garantire una durata di 100.000 ore L80. Dovrebbe includere un controllo DALI e connettività wireless integrata. Inoltre, deve essere disponibile un'illuminazione di emergenza opzionale. Gli apparecchi d'illuminazione devono garantire un'efficienza luminosa di almeno 160 lm/W. Il sistema deve offrire un'ampia scelta di opzioni, tra cui L600/1200/1500, fino a 120000lm, 4000K. I LED devono avere un CRI elevato pari a 80 e un SDCM basso pari a <3. Gli apparecchi d'illuminazione devono essere facili da installare e dotati di una connessione elettrica senza utensili. Deve inoltre essere offerto un collegamento elettrico continuo opzionale a 1 e 3 fasi e un connettore esterno impermeabile. Tier: Performance; Tensione in ingresso: 450 V; Classe di protezione IEC: -; Lunghezza complessiva: 1.035 mm; Larghezza complessiva: 50 mm; Altezza complessiva: 18 mm; Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità): 18 x 50 x 1035 mm ; Materiale: Cloruro di polivinile; e una gestione termica: -; Codice di protezione dagli impatti meccanici: -; Colore accessori: -; Peso netto: 0,016 kg; Marchio CE: Sì; Conformità a RoHS EU: Sì; Display Name Product: WT120Z TW-5x2.5-L1200 10pcs; Descrizione del codice ordine visualizzato (solo DTN, B2B): WT120Z TW-5x2.5-L1200 10pcs; Full EOC: 872016975518599; Descrizione codice locale: 75518599; Codice ordine visualizzato (solo B2B): 75518599; Codice materiale (12NC): 911401816887; Codice locale: 75518599; Numeratore SAP - Quantità per confezione: 10; EAN/UPC SAP - Pezzo/set/scatola: 8720169755185; Numeratore - Confezioni per scatola esterna: 1; EAN/UPC - Case: 8720169754515; (c) Signify