El sistema de iluminación debe ser CoreLine waterproof de Philips o, como alternativa, debe demostrar propiedades equivalentes y cumplir los siguientes criterios: El sistema de iluminación debe contar con certificación ENEC. Debe venir con una garantía de cinco años del fabricante. También debe ofrecer una vida útil de 50.000 horas a L80. Debe incluir un control DALI y conectividad inalámbrica integrada. Además, debe estar disponible una iluminación de emergencia opcional. Las luminarias deben proporcionar una eficacia de al menos 140 lm/W. El sistema debe ofrecer una amplia variedad de opciones, entre las que se incluyen L600/1200/1500, hasta 8000 lm, 4000 K. Los LED deben tener un alto IRC de 80 y un SDCM bajo de <3. Las luminarias deben ser fáciles de instalar y contar con una conexión eléctrica sin herramientas. Intercableado opcional monofásico y trifásico, debe ofrecer además un conector externo estanco. Escalera de valor: Óptima; Tensión de entrada: 450 V; Clase de protección IEC: -; Longitud global: 1.325 mm; Anchura global: 30 mm; Altura global: 18 mm; Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 18 x 30 x 1325 mm ; Material: Cloruro de polivinilo; Código de protección de entrada: -; Índice de protección frente a choque mecánico: -; Color de accesorio: -; Peso neto: 0,012 kg; Marca CE: Sí; Conforme con EU RoHS: Sí; Display Name Product: WT120Z TW-3x2.5-L1500 10pcs; Descripción del código de pedido mostrado (DTN, solo B2B): WT120Z TW-3x2.5-L1500 10pcs; Full EOC: 872016975519299; Código de pedido mostrado (solo B2B): 75519299; Código 12NC: 911401816987; Cantidad por paquete SAP: 10; SAP EAN/UPC - Pieza/Conjunto/Caja: 8720169755192; Numerador SAP - Paquetes por caja exterior: 1; Embalaje con código EAN/UPC: 8720169754522; (c) Signify