Het verlichtingssysteem moet CoreLine waterproof van Philips zijn of een alternatief dat gelijke eigenschappen bevat en voldoet aan de volgende criteria: Het verlichtingssysteem moet ENEC-gecertificeerd zijn. De producent moet een garantie van 5 jaar afgeven. Het verlichtingssysteem moet een levensduur hebben van 50.000 uren L80. Het moet een DALI-regelaar hebben en geïntegreerde draadloze connectiviteit. Daarnaast moet er optionele noodverlichting beschikbaar zijn. De armaturen moeten een rendement bieden van ten minste 140 lm/W. Het systeem moet een breed aantal opties bieden, inclusief L600/1200/1500, tot 8000 lm, 4000 K. De LED-lampen moeten een hoge CRI van 80 hebben en een lage SDCM van <3. Armaturen moeten eenvoudig te installeren zijn en een gereedschapsloze, elektrische verbinding hebben. Er moet ook optionele doorvoerbedrading zijn, in uitvoeringen voor 1 fase en 3 fasen, evenals een waterdichte externe connector. Waardeschaal: Beter; Ingangsspanning: 450 V; IEC beschermingsklasse: -; Totale lengte: 1.325 mm; Totale breedte: 50 mm; Totale hoogte: 18 mm; Afmetingen (hoogte x breedte x diepte): 18 x 50 x 1325 mm ; Materiaal: Polyvinylchloride; Beschermingsklasse: -; IK-classificatie: -; Accessoirekleur: -; CE-markering: Ja; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Display Name Product: WT120Z TW-5x2.5-L1500 10pcs; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): WT120Z TW-5x2.5-L1500 10pcs; Full EOC: 872016975520899; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8720169755208; Materiaalnummer (12NC): 911401817087; Lokale code: 8720169755208; SAP-numerator - Aantal per pak: 10; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8720169755208; Numerator - Dozen per buitendoos: 1; EAN/UPC - Case: 8720169754539; (c) Signify