O sistema de iluminação tem de ser CoreLine estanque da Philips ou, em alternativa, tem de preencher os seguintes critérios: ser certificado pelo ENEC. Com uma garantia do fabricante de 5 anos. O sistema de iluminação também deve oferecer uma vida útil de 100.000 horas (L80). Deve incluir um controlo DALI e conectividade sem fios integrada. Além disso, a Iluminação de Emergência opcional deve estar disponível. As luminárias devem proporcionar uma eficácia de pelo menos 160 lm/W. O sistema tem de oferecer uma ampla gama de opções, incluindo L600/1200/1500, até 120.000 lm, 4000 K. Os LEDs devem ter um alto IRC de 80 e um baixo SDCM de 3. As luminárias devem ser fáceis de instalar e apresentar conexão elétrica sem ferramentas. < Será oferecida a opção de cablagem de passagem monofásica e trifásica, bem como um conector externo à prova de água. Escala de valor: Performance; Tensão de entrada: 450 V; Classe de proteção IEC: -; Comprimento global: 1.325 mm; Largura total: 50 mm; Altura total: 18 mm; Dimensões (Altura x largura x profundidade): 18 x 50 x 1325 mm ; Material: Policloreto de vinilo; Código de proteção de entrada: -; Código de proteção mecânica contra impactos: -; Cor do acessório: -; Marca CE: Sim; Em conformidade com RoHS da UE: Sim; Nome a apresentar, produto: WT120Z TW-5x2.5-L1500 10pcs; Descrição do código de encomenda apresentado (DTN, apenas B2B): WT120Z TW-5x2.5-L1500 10pcs; EOC completo (apenas B2B): 872016975520899; Código de encomenda apresentado (apenas B2B): 75520899; Número de material (12NC): 911401817087; Numerador SAP – Quantidade por embalagem: 10; SAP EAN/UPC - Peça/conjunto/caixa: 8720169755208; Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior: 1; EAN/UPC - Caso: 8720169754539; (c) Signify