Belysningssystemet ska antingen vara CoreLine vattentät från Philips eller uppfylla följande kriterier: Belysningssystemet måste vara ENEC-certifierat. Det ska levereras med 5 års tillverkargaranti. Belysningssystemet bör också ha en livslängd på 50 000 timmar vid L80. Det ska ingå en DALI-styrning och en inbyggd trådlös anslutning. Dessutom måste nödbelysning finnas tillgängligt som tillval. Armaturerna ska ha en effekt på minst 140 lm/W. Systemet ska erbjuda ett brett urval av tillval som omfattar L600/1 200/1 500, upp till 8 000 lm och 4 000 K. LED-ljuskällorna ska ha en hög CRI på 80 och en låg SDCM på <3. Armaturerna ska vara enkla att installera och kunna anslutas elektriskt utan verktyg. Genomgående 1- och 3-fas-kabel samt vattentätt externt kontaktdon ska erbjudas som tillval. Tolerans för ljusflöde: +/-10%; Initial kromaticitet: (0.38,0.38)SDCM<=3; Energiförbrukningstolerans: +/-10%; Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim: 5 %; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar: L80; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 100 000 timmar: L70; Utbytbar ljuskälla: Nej; Antal driftdonsenheter: 1 enhet; Driftdon ingår: Ja; Service tag: Ja; Lighting Technology: LED; Värdetrappa: Prestanda; Garantitid: 5 år; Ljusflöde: 2 700 lm; Korrelerad färgtemperatur (Nom): 4000 K; Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 131 lm/W, 131 lm/W; Färgåtergivningsindex: >80; Ljuskällans färg: 840 neutralvit; Optiktyp: Bredstrålande spridningsvinkel; Armaturens ljusfördelning: 105°; Enhetlig bländmärkning: 25; Ingångsspänning: 220–240 V; Line Frequency: 50 or 60 Hz; Ingående ström: 3,58 A; Ingåendetid: 0,04 ms; Effekt: 20,5 W; Effektfaktor (fraktion): 0.9; Anslutning: 3-polig tryckanslutning; Kabel: -; Antal produkter med MCB (16 A, typ B): 80; Lämplig för slumpmässig brytning: Ej tillämpligt; Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass I; Genomgående kabel: Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej); Total harmonisk distorsion: 20 %; Dimbar: Nej; Driftdon/strömenhet/transformator: Strömförsörjningsenhet (på/av); Styrgränssnitt: -; Konstant ljusflöde: Nej; Max. dimringsnivå: Inte tillämpbar; Armaturhusets material: Polykarbonat; Material i reflektor: Stål; Material i optiken – LOV: Polykarbonat; Optisk kupa/linsmaterial – LOV: Polykarbonat; Fixation material: Rostfritt stål; Armaturhusets färg: Grå; Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV: Matt; Total längd: 1 215 mm; Total bredd: 80 mm; Total höjd: 76 mm; Mått (höjd × bredd × djup): 76 x 80 x 1215 mm ; Kod för kapslingsklass: IP65 | Dammtät, skydd mot vattenstrålar; Skyddskod för mekanisk påverkan: IK08 | 5 J slagtålig; Nettovikt: 1,400 kg; Glödtrådstest: Temperatur 850 °C, under 30 s; Säkerhetsmärkning, antändlighet: För montering på lättantändliga ytor; CE-märkning: Ja; ENEC-märkning: ENEC-märkning; Fotobiologisk risk: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; EU RoHS-kompatibel: Ja; Prestanda omgivningstemperatur Tq: 25 °C; Kommentarer: *– Enligt Lighting Europes vägledande dokument om utvärdering av prestanda i LED-baserade armaturer ”Evaluating performance of LED based luminaires” från januari 2018 finns det statistiskt sett ingen relevant skillnad i bibehållet ljusflöde mellan B50 och till exempel B10. Därför representerar medianvärdet för nyttjandeperiod (B50) också B10-värdet.; Flimmervärde (PstLM): 1; Stroboskopisk effekt: 1,6; Omgivningstemperatur: –20 till +40 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparationsklass: Reparationsklass C, drivdonet i denna armatur kan bytas av en servicetekniker. Särskild försiktighet krävs vid demontering och återmontering, och specifika verktyg kan krävas. Reservdelar och dokumentation finns tillgängliga under en viss tid.; GWP totalt A1-A3 (CO2eq) i EPD: 10,3 kg CO₂e; Produkt med förstagångsmaterial ratio: 11,7 %; Andel återvinningsbart innehåll i den färdiga produkten: 53,9 %; GWP totalt B6 (kg CO2 eq) Deklarerad enhet: Beräkna med din lokala energimix: angiven effekt (kW) * angiven livslängd (timmar) * energimix (kg CO2-ekv / kWh); GWP totalt B6 (kg CO2 eq) Funktionsenhet: Beräkna utifrån ditt lokala energimixvärde: Angiven effekt (kW) * 1000 (lm) / ljusflöde (lm) angiven enhet * 35000 (timmar) * energimix (kg CO2-ekv / kWh); Display Name Product: WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200; Beskrivning av visad orderkod (DTN, endast B2B): WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200; Full EOC: 871829184046600; Beskrivning av lokal kod: 7215184; Orderkod som visas (endast B2B): 911401823580; Materialnummer (12NC): 911401823580; Lokal kod: 7215184; SAP-räknare – antal per förpackning: 1; SAP EAN/UPC – st./sats/fodral: 8718291840466; Räknare - antal förpackningar per kartong: 9; EAN/UPC - Hölje: 8710163346328; (c) Signify