Система освітлення повинна бути системою світильників CoreLine Waterproof від Philips або мати підтверджені властивості й відповідати нижченаведеним критеріям. Система освітлення має бути сертифікована ENEC. На неї має поширюватись 5-річна гарантія виробника. Система освітлення також повинна забезпечувати термін служби 50 000 годин за L80. Вона повинна включати керування DALI і вбудований бездротовий зв'язок. Крім того, має бути доступне додаткове просторове освітлення. Світильники повинні забезпечувати світлосилу щонайменше 140 лм/Вт. Система має пропонувати широкий вибір варіантів, зокрема L600/1200/1500 до 8000 лм, 4000 К. Світлодіоди повинні мати високий індекс якості кольоропередачі CRI 80 та низький SDCM < 3. Світильники мають бути простими у встановленні й забезпечувати електричне підключення без використання інструментів. Додатково має бути запропонована наскрізна одно- й трифазна проводка, а також водонепроникний зовнішній з’єднувач. 

Допустиме відхилення світлового потоку: +/-10%;
Початкова колірність: (0.38,0.38)SDCM<=3;
Допуск споживання енергії: +/-10%;
Інтенсивність відмов механізму керування за середнього терміну служби 50 000 год: 5 %;
Стабільність світлового потоку за середнього терміну служби* 50 000 год: L80;
Стабільність світлового потоку за середнього терміну служби* 100 000 год: 70;
Заміна джерела світла: Ні;
Кількість розподільних коробок: 1 шт.;
Драйвер входить у комплект: Так;
Service tag: Так;
Тип лампи: LED;
Сходи вартості: Продуктивність;
Гарантійний період: 5 років;
Рейтинг стійкості: -;
Світловий потік: 4 000 lm;
Корельована колірна температура (ном.): 4000 K;
Світловіддача (номінальна) (ном.): 140 lm/W;
Індекс якості кольоропередачі (CRI): >80;
Колір джерела світла: 840 нейтральний білий;
Оптичний тип: Широкий промінь;
Розсіювання пучка світла світильника: 105°;
Узагальнений показник дискомфорту (CEN): 25;
Вхідна напруга: Від 220 до 240 V;
Частота лінійного сканування: 50 or 60 Hz;
Пусковий струм: 14,2 A;
Час впуску: 0,222 ms;
Споживана потужність: 28,6 W;
Коефіцієнт потужності (частка): 0.9;
Підключення: Вставний з’єднувач на 3 полюси;
Кабель: -;
Кількість продукції на MCB 16 A, тип B: 36;
Підходить для довільного перемикання: Н/д;
Клас захисту IEC: Клас безпеки I;
Наскрізна проводка: Просте підключення та знімна кришка доступні для наскрізної 1-фазної проводки (внутрішня проводка не входить у комплект);
Загальне нелінійне спотворення: 20 %;
З регульованою яскравістю: Ні;
Драйвер / блок живлення / трансформатор: Блок живлення (Увімк./Вимк.);
Інтерфейс керування: -;
Постійний світловий потік: Ні;
Максимальний рівень зменшення яскравості: Н/д;
Матеріал корпусу: Полікарбонат;
Матеріал відбивача: Сталь;
Матеріал оптичного пристрою: Полікарбонат;
Матеріал світлорозсіювача: Полікарбонат;
Матеріал кріплення: Неіржавна сталь;
Колір плафона: Сірий;
Покриття кришки об'єктива: Матовий;
Загальна довжина: 1 215 mm;
Загальна ширина: 80 mm;
Загальна висота: 76 mm;
Розміри (висота x ширина x глибина): 76 x 80 x 1215 mm ;
Код захисту від проникнення: IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води;
Код захисту від механічного впливу: IK08 | 5 J: захищено від вандалізму;
Вага нетто: 1,260 kg;
Випробування на займання: Температура 850 °С, тривалість 30 с;
Позначка займистості: Для монтажу на легкозаймистих поверхнях;
Знак CE: Знак CE;
Знак ENEC: Знак ENEC;
Фотобіологічний ризик: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778;
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS: Так;
Робоча температура довкілля Tq: 25 °C;
Примітки: *-Згідно з європейським керівним документом з освітлення "Оцінка продуктивності світлодіодних світильників – січень 2018 року": статистично немає істотної різниці в стабільності світлового потоку між B50 і, наприклад, B10. Таким чином, значення середнього терміну корисного використання (B50) також представляє значення B10.;
Значення мерехтіння (PstLM) – значення мерехтіння відповідно до EN 61000-3-3: 1;
Міра видимості стробоскопічного ефекту (SVM): 1,6;
Діапазон температури навколишнього середовища: від -20 °C до +40 °C;
Відображена назва виробу: WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200;
Опис відображеного коду замовлення (DTN, тільки B2B): WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200;
Повний EOC (тільки B2B): 871829184048099;
Відображений код замовлення (тільки B2B): 911401823780;
Номер матеріалу (12NC): 911401823780;
Чисельник SAP — кількість в упаковці: 1;
EAN/UPC - Product/Case: 8718291840480;
Чисельник SAP — упаковок у зовнішній коробці: 9;
EAN/UPC - корпус: 8710163346342;
Код сімейства продуктів: WT130C | Coreline Waterproof G2 LSC;

(c) Signify