El sistema de iluminación debe ser CoreLine estanco de Philips o, en su defecto, debe demostrar propiedades equivalentes y cumplir los siguientes IRCterios: debe estar certificado por ENEC. Debe incluir una garantía del fabricante de cinco (5) años. El sistema de iluminación también debe ofrecer una vida útil de 50,000 horas a L80. Debe incluir un control DALI y conectividad inalámbrica integrada. Además, debe estar disponible la iluminación de emergencia opcional. Los luminarios deben proporcionar una eficacia de 140 lm/W como mínimo. El sistema debe ofrecer una amplia variedad de opciones, incluidas L600/1,200/1,500 hasta 8,000 lm; 4,000 K. Los LED deben tener un ICR alto de 80 y una SDCM baja de <3. Los luminarios deber ser fáciles de instalar con una conexión eléctrica sin la necesidad de utilizar herramientas. Se debe ofrecer un cableado opcional monofásico y trifásico, así como un conector externo estanco. Tolerancia del flujo luminoso: +/-10%; Cromaticidad inicial: (0.38,0.38)SDCM<=3; Tolerancia del consumo de energía: +/-10%; Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50.000 h: 5 %; Mantenimiento del flujo luminoso (según EN-IEC 62722-2-1) a una vida útil media* de 50.000 horas: L80; Mantenimiento del flujo luminoso (EN-IEC 62722-2-1) a vida útil media* 100000 h: L70; Fuente de luz reemplazable: No; Cantidad de unidades de equipos: 1 unidad; Controlador incluido: Sí; Etiqueta de Servicio: Sí; Lighting Technology: LED; Nivel: Rendimiento; Período de garantía: 5 años; Flujo luminoso: 8.000 lm; Temperatura de color correlacionada (nominal): 4000 K; Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 140 lm/W; Índice de producción de color (IRC): >80; Color de la fuente de luz: 840 blanco neutro; Tipo óptico: Haz de luz ancho; Ampliación del haz de luz de la luminaria: 105°; Clasificación de brillo unificada CEN: 25; Voltaje de entrada: 220 a 240 V; Frecuencia de línea: 50 or 60 Hz; Corriente de irrupción: 15 A; Tiempo de irrupción: 0,24 ms; Consumo de energía: 57,1 W; Factor de potencia (fracción): 0.9; Conexión: Conector con enchufe de 3 polos; Cable: -; Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B): 31; Apta para aplicaciones de alternado aleatorio: No aplica; Clase de protección IEC: Clase de seguridad I; Cableado de paso: Conexión simple y cubierta removible disponible para cableado monofásico (cableado interno no incluido); Distorsión armónica total: 20 %; Regulable: No; Controlador/unidad de potencia/transformador: Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado); Interfaz de control: -; Salida lumínica constante: No; Nivel de regulación máximo: No aplica; Material de la carcasa: Policarbonato; Material del reflector: Acero; Material óptico: Policarbonato; Material de cubierta/lente óptico: Policarbonato; Material de fijación: Acero inoxidable; Color de la carcasa: Gris; Acabado de cubierta/lente óptico: Mate; Longitud total: 1.515 mm; Ancho total: 80 mm; Altura total: 76 mm; Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 76 x 80 x 1515 mm ; Código de protección de ingreso: IP65 | Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua; Código de protección de impacto mec.: IK08 | 5 J protección contra vandalismo; Peso neto: 1,700 kg; Prueba de resplandor del cable: Temperatura de 850 ºC, duración de 30 s; Marca de inflamabilidad: Para montaje en superficies fácilmente inflamables; Marca CE: Sí; Marca ENEC: Marca ENEC; Riesgo fotobiológico: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí; Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C; Remarks: *-De acuerdo con el documento orientativo de Lighting Europe “Evaluating performance of LED based luminaires - Enero de 2018”: estadísticamente, no existen diferencias importantes entre B50 y, por ejemplo, B10. Por lo tanto, el valor promedio de vida útil de B50 también representa al valor de B10.; Valor de parpadeo (PstLM): 1; Valor del efecto estroboscópico (SVM): 1,6; Rango de temperatura ambiente: -20 a +40 °C; Clasificación de sostenibilidad: Unclassified; Clase de reparación: Reparación Clase C, el controlador de esta luminaria puede ser reemplazado por un técnico de servicio. Se requiere un cuidado especial durante el desmontaje y el remontaje, y es posible que se requieran herramientas específicas. Las piezas y la documentación están disponibles por un período de tiempo.; GWP total A1-A3 (CO2eq) en EPD: 11,3 kg CO₂e; Proporción de material no virgen del producto: 12,1 %; Relación de contenido reciclable del producto terminado: 55,7 %; PCA total B6 (kg CO2eq) Unidad declarada: Por favor, calcule usando el valor de su mezcla de energía local: Potencia declarada (kW) * Vida útil declarada (hrs) * Mezcla de energía (kg CO2 eq / kWh); PCA total B6 (kg CO2eq) Unidad funcional: Por favor, calcule usando el valor de su mezcla de energía local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / salida de lúmenes (lm) Unidad declarada * 35000 (h) * mezcla de energía (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500; Descripción del código de pedido mostrado (solo DTN, B2B): WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500; Full EOC: 871869940928900; Código de orden mostrado (solo B2B): 911401823980; N.° de material (12NC): 911401823980; Numerador SAP: cantidad por paquete: 1; SAP EAN/UPC: pieza/conjunto/caja: 8718699409289; Numerador: paquetes por caja externa: 9; EAN/UPC - Caja: 8710163346366; (c) Signify