O sistema de iluminação tem de ser o CoreLine estanque Philips ou, em alternativa, tem de apresentar propriedades equivalentes e atender aos seguintes critérios: o sistema de iluminação tem de possuir a certificação ENEC. Deve ser fornecido com uma garantia de 5 anos do fabricante. Também deve oferecer uma vida útil de 50 000 horas a L80. Deve incluir um controlo DALI e conectividade sem fios integrada. Além disso, deve estar disponível uma opção de iluminação de emergência. As luminárias têm de proporcionar uma eficácia de, pelo menos, 140 lm/W. O sistema tem de oferecer uma ampla gama de opções, incluindo L600/1200/1500, até 8000 lm, 4000 K. Os LED têm de possuir um CRI alto de 80 e um SDCM baixo de <3. As luminárias devem ser fáceis de instalar e permitir a ligação elétrica sem ferramentas. Deve oferecer cablagem passante opcional monofásica e trifásica, bem como um conector externo estanque. Tolerância do fluxo luminoso: +/-10%; Cromaticidade inicial: (0.38,0.38)SDCM<=3; Tolerância de consumo de energia: +/-10%; Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h: 5 %; Manutenção de lúmenes (EN-IEC 62722-2-1) a meio do tempo de vida útil* de 50.000 h: L80; Manutenção de lúmenes (EN-IEC 62722-2-1) a meio do tempo de vida útil* de 100.000 h: L70; Fonte de luz substituível: Não; Número de unidades de equipamento: 1 unidade; Driver incluído: Sim; Service tag: Sim; Tipo de lâmpada: LED; Escala de valor: Performance; Período de garantia: 5 anos; Fluxo Luminoso: 3.400 lm; Vermelho saturado (R9): <50; Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 4000 K; Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 141 lm/W, 141 lm/W; Índice de Restituição Cromática (IRC): >80; Cor da fonte de luz: 840 branco neutro; Tipo de ótica: Simétrica; Difusão de feixe da luz da luminária: 110°; Classificação de encandeamento unificada CEN: 25; Tensão de entrada: 220 a 240 V; Frequência de linha: 50 or 60 Hz; Corrente de irrupção: 5,16 A; Tempo de irrupção: 0,047 ms; Unidade de alimentação: 24 W; Fator de potência (Fração): 0.9; Ligação: Conector de encaixe, 3 polos; Cabo: -; Número de produtos em MCB (16 A tipo B): 60; Adequado para uma comutação aleatória: Sim; Classe de proteção IEC: Classe de segurança I; Cablagem de passagem: Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída); Distorção harmónica total: 20 %; Regulável: Não; Controlador/fonte de alimentação/transformador: Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado); Interface de controlo: -; Fluxo luminoso constante: Não; Material do corpo: Policarbonato; Material refletor: Aço; Material da ótica: Policarbonato; Material do difusor ótico: Policarbonato; Material de fixação: Aço inoxidável; Cor do compartimento: Cinza; Acabamento do difusor ótico: Transparente; Comprimento global: 1.515 mm; Largura total: 80 mm; Altura total: 76 mm; Dimensões (Altura x largura x profundidade): 76 x 80 x 1515 mm ; Código de proteção de entrada: IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato; Código de proteção mecânica contra impactos: IK08 | 5 J protegido contra vandalismo; Peso líquido: 1,640 kg; Teste de resistência do cabo: Temperatura 850 °C, duração 30 s; Marca de inflamabilidade: Para montagem em superfícies facilmente inflamáveis; Marca CE: Sim; Marca ENEC: Marca ENEC; Risco fotobiológico: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Especificação do risco fotobiológico: 0,2 m; Em conformidade com RoHS da UE: Sim; Temperatura ambiente de desempenho Tq: 25 °C; Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3: 1; Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM): 1,6; Intervalo de temperatura ambiente: -20 a +40 °C; Classificação de sustentabilidade: Unclassified; Classe de reparação: Classe de reparo C: o driver desta luminária pode ser substituído por um técnico de serviço. É necessário cuidado especial durante a desmontagem e remontagem, podendo ser necessárias ferramentas específicas. Peças e documentação estão disponíveis por um período de tempo.; PAG total A1-A3 (CO2eq) em EPD: 11,3 kg CO₂e; Proporção de material não virgem do produto: 12,1 %; Proporção de conteúdo reciclável do produto acabado: 55,7 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unidade Declarada: Por favor, calcule usando o valor da sua mistura energética local: Potência declarada (kW) * Vida útil declarada (horas) * Mistura energética (kg CO2eq / kWh); PAG total B6 (kg CO2eq) Unidade Funcional: Por favor, calcule usando o valor do seu mix energético local: Potência declarada (kW) * 1000 (lm) / fluxo luminoso (lm) * 35000 (h) * mix energético (kg CO2 eq / kWh); Nome a apresentar, produto: WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN; Descrição do código de encomenda apresentado (DTN, apenas B2B): WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN; EOC completo (apenas B2B): 872016950216199; Código de encomenda apresentado (apenas B2B): 50216199; Número de material (12NC): 911401825985; Numerador SAP – Quantidade por embalagem: 1; SAP EAN/UPC - Peça/conjunto/caixa: 8720169502161; Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior: 9; EAN/UPC - Caso: 8720169502192; (c) Signify