Il sistema d'illuminazione dev'essere CoreLine waterproof di Philips o, in alternativa, deve dimostrare proprietà equivalenti e soddisfare i seguenti criteri: deve avere la certificazione ENEC. Dev'essere fornito con una garanzia del produttore di 5 anni. Il sistema d'illuminazione deve anche offrire una durata di 50.000 ore a L80. Deve includere un controllo DALI e disporre di connettività wireless integrata. Inoltre, dev'essere disponibile l'illuminazione di emergenza opzionale. Gli apparecchi d'illuminazione devono fornire un'efficacia di almeno 140 lm/W. Il sistema deve offrire un'ampia scelta di opzioni tra cui L600/1200/1500, fino a 8.000 lm, 4.000 K. I LED devono avere un CRI elevato di 80 e un SDCM basso di <3. Gli apparecchi d'illuminazione devono essere facili da installare e dotati di connessione elettrica senza utensili. Deve inoltre essere offerto un collegamento elettrico continuo opzionale a 1 e 3 fasi e un connettore esterno impermeabile. Tolleranza al flusso luminoso: +/-10%; Cromaticità iniziale: (0.38,0.38)SDCM<=3; Tolleranza consumo energetico: +/-10%; Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h: 5 %; Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h: L80; Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore: L70; Sorgente luminosa sostituibile: No; Numero di riduttori: 1 unità; Driver incluso: Sì; Service tag: Sì; Lighting Technology: LED; Tier: Performance; Periodo di garanzia: 5 anni; Flusso luminoso: 2.700 lm; Rosso saturo (R9): <50; Temperatura di colore correlata (Nom): 4000 K; Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 126 lm/W, 126 lm/W; Indice di resa cromatica (CRI): >80; Colore sorgente luminosa: 840 bianco neutro; Tipo di ottica: Simmetrica; Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione: 110°; Fattore di abbagliamento UGR CEN: 25; Tensione in ingresso: Da 220 a 240 V; Frequenza di linea: 50 or 60 Hz; Corrente di spunto: 3,58 A; Tempo di spunto: 0,04 ms; Consumo energetico: 21 W; Fattore di potenza (frazione): 0.9; Connessione: Connettore a pressione 3 poli; Cavo: -; Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B): 80; Adatto per la commutazione casuale: Sì; Classe di protezione IEC: Classe di isolamento I; Cablaggio passante alimentazione: Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso); Distorsione armonica totale: 20 %; Dimmerabile: No; Driver/unità alimentazione/trasformatore: Unità di alimentazione (On/Off); Interfaccia di controllo: -; = Emissione luminosa costante: No; Materiale del corpo: Policarbonato; Materiale del riflettore: Acciaio; Materiale ottico: Policarbonato; Materiale copertura ottica/lenti: Policarbonato; Materiale fissaggio: Acciaio inox; Colore alloggiamento: Grigio; Finitura copertura ottica/lenti: Trasparente; Lunghezza complessiva: 1.215 mm; Larghezza complessiva: 80 mm; Altezza complessiva: 76 mm; Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità): 76 x 80 x 1215 mm ; e una gestione termica: IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto; Codice di protezione dagli impatti meccanici: IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici; Peso netto: 1,400 kg; Test filo incandescente: Temperatura 850 °C, durata 30 s; Marchio di infiammabilità: Per montaggio su superfici facilmente infiammabili; Marchio CE: Sì; Marchio ENEC: Marchio ENEC; Rischio fotobiologico: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Rischio fotobiologico: 0,2 m; Conformità a RoHS EU: Sì; Temperatura ambiente performance Tq: 25 °C; Valore di tremolio (PstLM): 1; Effetto stroboscopico: 0,4; Intervallo temperatura ambiente: Da -20 a +40 °C; Rating di sostenibilità: Unclassified; Classe di riparazione: Riparazione di classe C, il driver di questo apparecchio può essere sostituito dall'assistenza. Durante lo smontaggio e il rimontaggio è necessaria particolare attenzione e potrebbero essere necessari utensili specifici. I pezzi di ricambio e la documentazione sono disponibili per un periodo di tempo determinato.; GWP totale A1-A3 (CO2eq) nell'EPD: 10,3 kg CO₂e; Rapporto materiale non vergine del prodotto: 11,7 %; Rapporto di contenuto riciclabile del prodotto finito: 53,9 %; GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità dichiarata: Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza (Unità dichiarata) (kW) * Vita utile (ore) (Unità dichiarata) * Mix energetico (kg CO2eq / kWh); GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità Funzionale: Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza dichiarata (kW) * 1000 (lm) / flusso luminoso (lm) dichiarato * 35000 (ore) * mix energetico (kg CO2 equivalente / kWh); Display Name Product: WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN; Descrizione del codice ordine visualizzato (solo DTN, B2B): WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN; Full EOC: 872016950221599; Codice ordine visualizzato (solo B2B): 50221599; Codice materiale (12NC): 911401826785; Numeratore SAP - Quantità per confezione: 1; EAN/UPC SAP - Pezzo/set/scatola: 8720169502215; Numeratore - Confezioni per scatola esterna: 9; EAN/UPC - Case: 8720169502246; (c) Signify