Het verlichtingssysteem moet CoreLine Tubular waterproof van Philips zijn of een alternatief dat gelijke eigenschappen bevat en voldoet aan de volgende criteria: Het verlichtingssysteem moet ENEC-gecertificeerd zijn. Het moet een fabrieksgarantie van 5 jaar hebben. Het verlichtingssysteem moet een hoge efficiëntie bieden met maximaal 160lm/W en een levensduur van de lamp van 100.000 uur bij L80. De LED's moeten een hoge CRI van 80 en een lichtkleurtemperatuur van 4000 K hebben. Het verlichtingssysteem moet een keuze omvatten uit ammoniakbestendig PMMA of waterdicht met buisvormige, industriële vorm, mogelijk gemaakt door PC-uitvoering. Bovendien moet het een keuze omvatten van gecombineerde hoge inbraak- en mechanische bescherming van IP67/P69K en IK06 (PMMA) en IP68/IP69K en IK10. Armaturen moeten eenvoudig te installeren zijn, een externe aansluiting en doorvoerbedrading hebben. Tolerantie lichtstroom: +/-10%; Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.38, 0.38) SDCM<3; Tolerantie energieverbruik: +/-10%; Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: 5 %; Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: 10 %; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: L90; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: L80; Aantal VSA's: 1 unit; Driver/VSA inbegrepen: Ja; Waardeschaal: Beter; Garantieperiode: 5 jaar; Lichtstroom: 3.900 lm; Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 4000 K; Lichtrendement (gespec.) (nom.): 150 lm/W; Kleurweergave-index (CRI): >80; Kleur lichtbron: 840 neutraalwit; Optiektype: Bundelhoek 120°, Ovale reflector; Bundelspreiding armatuur: 120°; Unified Glare Rating CEN: 30; Ingangsspanning: 220-240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Aanloopstroom: 20 A; Aanlooptijd: 0,263 ms; Energieverbruik: 26 W; Vermogensfactor (fractie): 0.90; Aansluiting: Insteekconnector, 3-polig; Kabel: -; Aantal producten op MCB van 16 A type B: 24; Geschikt voor willekeurige schakeling: Nee; IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse I; Dimbaar: Nee; Driver/voedingsunit/transformator: Voedingsunit (aan/uit); Constante lichtopbrengst: Nee; Materiaal behuizing: Kunststof; Reflectormateriaal: Staal; Materiaal optiek: Polymethylmethacrylaat; Materiaal optische lichtkap/lens: Polymethylmethacrylaat; Fixation material: Roestvast staal; Kleur behuizing: Wit; Afwerking optische lichtkap/lens: Opaal; Totale lengte: 1.610 mm; Totale hoogte: 79 mm; Totale diameter: 79 mm; Beschermingsklasse: IP 67 | Bescherming tegen binnendringen van stof, waterdicht; IK-classificatie: IK06 | 1 J; Nettogewicht: 1,560 kg; Centrale noodpost: Nee; Gloeidraadtest: Temperatuur 650 °C, duur 30 s; Brandbaarheidsmarkering: Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken; CE-markering: Ja; ENEC-markering: ENEC-markering; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25 °C; Bereik omgevingstemperatuur: -20 tot +40 °C; Sustainability rating: Unclassified; Display Name Product: WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500; Full EOC: 872110332960899; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8721103329608; Materiaalnummer (12NC): 911401827688; Lokale code: 8721103329608; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8721103329608; Numerator - Dozen per buitendoos: 6; EAN/UPC - Case: 8721103329776; (c) Signify