Belysningssystemet skal være CoreLine Tubular Waterproof fra Philips, eller alternativt have tilsvarende egenskaber og opfylde følgende kriterier: Belysningssystemet skal være ENEC-certificeret. Bør komme med en 5-års producentgaranti. Belysningssystemet skal tilbyde en høj effektivitet med op til 160lm/W og give en levetid på 100.000 timer ved L80. LED'erne skal have en høj CRI på 80 og en lysfarvetemperatur på 4000 K. Belysningssystemet skal kunne vælges mellem enten ammoniakresistent PMMA eller vandtæt med rørformet, industriel form muliggjort af PC-versionen. Derudover skal den omfatte et valg af kombineret høj indtrængnings- og mekanisk beskyttelse på IP67/IP69K og IK06 (PMMA) og IP68/IP69K og IK10. Armaturer skal være nemme at installere, have en ekstern tilslutning og være gennemfortrådede. Værditrappe: ydelse; Samlet længde: 1.050 mm; Samlet bredde: 15 mm; Samlet højde: 15 mm; Mål (højde x bredde x dybde): 15 x 15 x 1050 mm ; Materiale: Rustfrit stål; Farve på tilbehør: Stål; Nettovægt: 0,070 kg; CE-mærke: Ja; EU RoHS-godkendt: Ja; Reparationsklasse: Reparationsklasse D – produktet er ikke designet til at blive repareret.; Display Name Product: WT210Z G2 SW2; Vist ordrekodebeskrivelse (DTN, kun B2B): WT210Z G2 SW2; Full EOC: 872110332965399; Vist ordrekodetilbehør (kun B2B): 911401828188; Materialenummer (12NC): 911401828188; SAP-tæller – antal pr. pakke: 1; SAP EAN/UPC - Styk/Sæt/æske: 8721103329653; Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage): 50; EAN/UPC – kasse: 8721103329820; (c) Signify