A világítástechnikai rendszer legyen a Philips CoreLine Tubular Waterproof, de lehet más, ezzel egyenértékű tulajdonságokkal rendelkező, ha kielégíti a következő feltételeket: A világítási rendszernek ENEC tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. A gyártónak 5 év garanciát kell rá vállalnia. A világítási rendszernek nagy, akár 160 lm/W-os hatékonyságot kell kínálnia, és 50 000 órás lámpaélettartamot kell biztosítania L80-nál. A LED-eknek magas, 80-as CRI-vel és 4000 K-es színhőmérséklettel kell rendelkezniük. A világítási rendszernek választhatóan ammóniaálló PMMA-ból készült vagy por- és páramentes, cső alakú ipari formát kínáló PC-változatot is tartalmaznia kell. Ezenkívül biztosítania kell az IP67/IP69K és IK06 (PMMA), valamint az IP68/IP69K és IK10 magas kombinált behatolásvédelmi és mechanikai védelmi szint közötti választási lehetőséget. A lámpatesteknek könnyen telepíthetőnek kell lenniük, és rendelkezniük kell külső csatlakozással és átmenő kábelezéssel. Értéklétra: Teljesítmény; Teljes hossz: 1 050 mm; Teljes szélesség: 15 mm; Teljes magasság: 15 mm; Méretek (magasság × szélesség × mélység): 15 x 15 x 1050 mm ; Anyag: Rozsdamentes acél; A tartozék színe: Acél; Nettó tömeg: 0,070 kg; CE jelölés: Igen; Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen; Display Name Product: WT210Z G2 SW2; Megjelenített rendelési kód leírása (DTN, csak B2B): WT210Z G2 SW2; Full EOC: 872110332965399; Megjelenített rendelési kód (csak B2B): 32965399; Cikkszám (12NC): 911401828188; SAP számláló – mennyiség csomagonként: 1; SAP EAN/UPC – darab/készlet/csomagolás: 8721103329653; Számláló – csomag külső dobozonként: 50; EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás: 8721103329820; (c) Signify