El sistema de iluminación deberá ser del modelo CoreLine estanca Tubular de la marca Philips o, en su defecto, deberá acreditar propiedades equivalentes y cumplir con los siguientes requisitos El sistema de iluminación debe contar con la certificación ENEC. Debe venir con una garantía del fabricante de 5 años. El sistema de iluminación debe ofrecer una alta eficacia de hasta 160 lm/W y proporcionar una vida útil de la luminaria de 100.000 horas L80. Los LED deben tener un IRC elevado de 80 y una temperatura de color de 4000 K. El sistema de iluminación deberá ofrecer la posibilidad de incorporar cierres fabricados en PMMA resistente al amoniaco o, alternativamente, una versión estanca con diseño tubular e industrial, realizada en policarbonato (PC) Asimismo, deberá contemplar la disponibilidad de configuraciones que garanticen una protección combinada frente a la penetración de polvo y agua, así como resistencia mecánica: IP67/IP69K e IK06 (PMMA); IP68/IP69K e IK10 (PC) Las luminarias deben ser fáciles de instalar, llevar cableado pasante y disponer de un conector eléctrico externo. Escalera de valor: Óptima; Longitud global: 1.100 mm; Anchura global: 21,5 mm; Altura global: 11 mm; Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 11 x 22 x 1100 mm ; Material: Acero inoxidable; Color de accesorio: Acero; Peso neto: 0,320 kg; Marca CE: Sí; Conforme con EU RoHS: Sí; Categoría de reparación: Clase de reparación D, este producto no está diseñado para ser reparado.; Display Name Product: WT210Z G2 SC; Descripción del código de pedido mostrado (DTN, solo B2B): WT210Z G2 SC; Full EOC: 872110332966099; Código de pedido mostrado (solo B2B): 32966099; Código 12NC: 911401828288; Cantidad por paquete SAP: 1; SAP EAN/UPC - Pieza/Conjunto/Caja: 8721103329660; Numerador SAP - Paquetes por caja exterior: 50; Embalaje con código EAN/UPC: 8721103329837; (c) Signify