Het verlichtingssysteem moet CoreLine Tubular waterproof van Philips zijn of een alternatief dat gelijke eigenschappen bevat en voldoet aan de volgende criteria: Het verlichtingssysteem moet ENEC-gecertificeerd zijn. Het moet een fabrieksgarantie van 5 jaar hebben. Het verlichtingssysteem moet een hoge efficiƫntie bieden met maximaal 160lm/W en een levensduur van de lamp van 100.000 uur bij L80. De LED's moeten een hoge CRI van 80 en een lichtkleurtemperatuur van 4000 K hebben. Het verlichtingssysteem moet een keuze omvatten uit ammoniakbestendig PMMA of waterdicht met buisvormige, industriƫle vorm, mogelijk gemaakt door PC-uitvoering. Bovendien moet het een keuze omvatten van gecombineerde hoge inbraak- en mechanische bescherming van IP67/P69K en IK06 (PMMA) en IP68/IP69K en IK10. Armaturen moeten eenvoudig te installeren zijn, een externe aansluiting en doorvoerbedrading hebben. Waardeschaal: Beter; Totale lengte: 1.100 mm; Totale breedte: 21,5 mm; Totale hoogte: 11 mm; Afmetingen (hoogte x breedte x diepte): 11 x 22 x 1100 mm ; Materiaal: Roestvast staal; Accessoirekleur: Staal; Nettogewicht: 0,320 kg; CE-markering: Ja; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Display Name Product: WT210Z G2 SC; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): WT210Z G2 SC; Full EOC: 872110332966099; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8721103329660; Materiaalnummer (12NC): 911401828288; Lokale code: 8721103329660; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8721103329660; Numerator - Dozen per buitendoos: 50; EAN/UPC - Case: 8721103329837; (c) Signify