Belysningssystemet må være CoreLine Tubular Waterproof fra Philips, eller alternativt må det kunne vise til tilsvarende egenskaper og oppfylle følgende kriterier: Belysningssystemet må være ENEC-sertifisert. Den bør komme med 5 års garanti fra produsenten. Belysningssystemet bør tilby høy effektivitet med opptil 160 lm/W og gi en lampelevetid på 100 000 timer ved L80. LED-ene må ha en høy CRI på 80 og en lysfargetemperatur på 4000 K. Belysningssystemet må omfatte et valg av enten ammoniakkbestandig PMMA eller vanntett med en rørformet, industriell form muliggjort av PC-versjonen. I tillegg må den inkludere et valg av kombinert høy inntrengnings- og mekanisk beskyttelse på IP67/IP69K og IK06 (PMMA) og IP68/IP69K og IK10. Armaturer bør være enkle å installere, ha ekstern tilkobling og være gjennomkablet. Verditrapp: Effekt; Total lengde: 1 100 mm; Total bredde: 21,5 mm; Total høyde: 11 mm; Mål (høyde x bredde x høyde): 11 x 22 x 1100 mm ; Materialer: Rustfritt stål; Tilbehørsfarge: Stål; Nettovekt: 0,320 kg; CE-merke: Ja; I samsvar med EU RoHS: Ja; Reparasjonsklasse: Reparasjonsklasse D, dette produktet er ikke konstruert for å repareres.; Display Name Product: WT210Z G2 SC; Vist ordrekodebeskrivelse (kun DTN, B2B): WT210Z G2 SC; Full EOC: 872110332966099; Anvist bestillingskode (bare B2B): 911401828288; Materialenummer (12NC): 911401828288; SAP – Antall per pakke: 1; SAP EAN/UPC – stk./sett/boks: 8721103329660; SAP-teller – pakker per utvendige: 50; EAN/UPC – boks: 8721103329837; (c) Signify