O sistema de iluminação deve ser o CoreLine Tubular Estanque Philips ou, em alternativa, deve demonstrar características equivalentes e cumprir os seguintes critérios: O sistema de iluminação deve possuir certificação ENEC. Deve vir com uma garantia do fabricante de 5 anos. O sistema de iluminação deve oferecer alta eficiência, com até 160 lm/W, e proporcionar uma vida útil da lâmpada de 100.000 horas em L80. Os LEDs devem ter um alto índice de reprodução de cor (CRI) de 80 e uma temperatura de cor de 4000K. O sistema de iluminação deve incluir uma opção de PMMA resistente ao amoníaco ou à prova de água com formato industrial tubular, possível na versão de PC. Além disso, deve incluir uma opção de alta proteção combinada contra entrada de água e poeira, com índices de proteção IP67/IP69K e IK06 (PMMA), e IP68/IP69K e IK10. As luminárias devem ser fáceis de instalar, ter uma ligação externa e uma cablagem passante. Escala de valor: Performance; Comprimento global: 1.100 mm; Largura total: 21,5 mm; Altura total: 11 mm; Dimensões (Altura x largura x profundidade): 11 x 22 x 1100 mm ; Material: Aço inoxidável; Cor do acessório: Aço; Peso líquido: 0,320 kg; Marca CE: Sim; Em conformidade com RoHS da UE: Sim; Classe de reparação: Reparo Classe D: este produto não foi projetado para ser reparado.; Nome a apresentar, produto: WT210Z G2 SC; Descrição do código de encomenda apresentado (DTN, apenas B2B): WT210Z G2 SC; EOC completo (apenas B2B): 872110332966099; Código de encomenda apresentado (apenas B2B): 32966099; Número de material (12NC): 911401828288; Numerador SAP – Quantidade por embalagem: 1; SAP EAN/UPC - Peça/conjunto/caixa: 8721103329660; Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior: 50; EAN/UPC - Caso: 8721103329837; (c) Signify