Wymagany jest podłużny system oświetleniowy CoreLine Waterproof firmy Philips lub zapewniający równoważne właściwości i spełniający następujące kryteria: System oświetlenia musi posiadać certyfikat ENEC. Powinien być objęty 5-letnią gwarancją producenta. System oświetleniowy powinien oferować wysoką efektywność do 160 lm/W oraz zapewniać trwałość źródła światła 100 000 godzin przy L80. Diody LED muszą charakteryzować się wysokim współczynnikiem CRI na poziomie 80 oraz temperaturą barwową 4000K. System oświetleniowy musi umożliwiać wybór pomiędzy wersją z PMMA odpornym na amoniak a wersją wodoodporną o rurowym, przemysłowym kształcie, możliwą dzięki zastosowaniu PC. Ponadto system musi oferować wariant z łączną ochroną wysokiej szczelności i odporności mechanicznej: IP67/IP69K oraz IK06 (PMMA), a także IP68/IP69K oraz IK10. Oprawy oświetleniowe powinny być łatwe w montażu, posiadać zewnętrzne złącze oraz umożliwiać przelotowe okablowanie. Tolerancja strumienia świetlnego: +/-10%; Początkowa chromatyczność: (0.43, 0.40) SDCM<3; Tolerancja zużycia energii: +/-10%; Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.: 5 %; Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 100 000 godz.: 10 %; Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie trwałości użytkowej* 50000h: L90; Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie użytkowania* 100000 h: L80; Liczba sztuk osprzętu zasilającego: 1 jednostka; W zestawie sterownik: Tak; Service Tag: Nie; Tier: Wydajność; Okres gwarancji: 5 lat; Strumień Świetlny: 6 600 lm; Skorelowana temperatura barwowa (Nom): 3000 K; Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 152 lm/W; Wskaźnik oddawania barw (CRI): >80; Barwa źródła światła: 830 barwa ciepło-biała; Typ optyki: Kąt rozsyłu światła 120°, Odbłyśnik owalny; Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej: 120°; Zunifikowany wskaźnik ograniczenia olśnienia CEN: 30; Napięcie wejściowe: 220-240 V; Częstotliwość linii: 50 to 60 Hz; Prąd rozruchowy: 28 A; Czas rozruchu: 0,274 ms; Moc: 43,5 W; Współczynnik mocy (ułamek): 0.90; Połączenie: Szybkozłączka 3-biegunowa; Przewód: -; Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B: 21; Nadaje się do losowego przełączania: Nie; Klasa ochrony IEC: Klasa bezpieczeństwa I; Z możliwością przyciemniania: Nie; Zasilacz/moduł zasilający/transformator: Zasilacz (wł./wył.); Stały strumień świetlny: Nie; Materiał Korpusu: poliwęglan; Materiał reflektora: Stal; Materiał optyki: poliwęglan; Materiał klosza/soczewki: poliwęglan; Materiał mocowania: Stal nierdzewna; Kolor Korpusu: Biel; Wykończenie klosza/soczewki: Opalizowany; Całkowita długość: 1 610 mm; Całkowita wysokość: 79 mm; Całkowita średnica: 79 mm; Kod stopnia ochrony: IP68 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, ciśnieniowo szczelne; Mech. kod ochrony przed uderzeniami: IK10 | 20 J odporne na wandali; Waga netto: 1,520 kg; Centralne oświetlenie awaryjne: Nie; Test rozżarzonym drutem: Temperatura 850°C, czas 30 s; Oznaczenie palności: Do bezpośredniego montażu na powierzchniach łatwopalnych; Znak CE: Tak; Oznaczenie ENEC: Znak ENEC; Zgodność z normą UE RoHS: Tak; Wydajność w temperaturze otoczenia Tq: 25 °C; Zakres temperatury otoczenia: Od -20°C do +40°C; Ocena zrównoważonego rozwoju: Unclassified; Klasa naprawy: Klasa naprawy D — produkt nie jest przeznaczony do naprawy; Display Name Product: WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500; Opis wyświetlanego kodu zamówienia (DTN, tylko B2B): WT210C G2 LED70S/830 PSU TW1 PC L1500; Full EOC: 872110332968499; Wyświetlany kod zamówienia (tylko B2B): 32968499; Numer materiału (12NC): 911401828488; Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu: 1; SAP EAN/UPC - Sztuka/zestaw/opakowanie: 8721103329684; Numerator - Packs per outer box: 6; EAN/UPC – Opakowanie: 8721103329851; (c) Signify