Le système d’éclairage doit être un modèle CoreLine tubulaire étanche de Philips ou, à défaut, un système possédant des propriétés équivalentes et répondant aux critères suivants : Le système d'éclairage doit être certifié ENEC. Il devrait être accompagné d’une garantie constructeur de 5 ans. Le système d'éclairage doit offrir une efficacité élevée jusqu'à 160 lm/W et assurer une durée de vie de la lampe de 100 000 heures à L80. Les LED doivent avoir un IRC élevé de 80 et une température de couleur de 4000K. Le système d'éclairage doit proposer au choix du PMMA résistant à l'ammoniac ou une version étanche avec une forme tubulaire industrielle, rendue possible par la version PC. De plus, il doit inclure un choix de protection combinée contre les infiltrations et les chocs mécaniques de IP67/IP69K et IK06 (PMMA) et IP68/IP69K et IK10. Les luminaires doivent être faciles à installer, disposer d'un raccordement externe et être câblés de manière traversante. Tolérance de flux lumineux: +/-10%; Chromaticité initiale: (0.38, 0.38) SDCM<3; Tolérance de consommation électrique: +/-10%; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h: 5 %; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h: 10 %; Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 50 000 h: L90; Maintien du flux lumineux (EN-CEI 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 100 000 h: L80; Nombre d'appareillages: 1 unité; Ballast/pilote inclus: Oui; Valeur ajoutée: Performance; Garantie: 5 ans; Flux lumineux: 5.000 lm; Température de couleur corrélée (nom.): 4000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 161 lm/W; Indice de rendu de couleur (IRC): >80; Température de couleur: 840 blanc neutre; Type d'optique: Angle d’ouverture de faisceau 120°, Réflecteur ovale; Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 120°; Taux d’éblouissement unifié: 30; Tension d'entrée: 220-240 V; Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz; Courant d’appel: 19 A; Temps d'appel: 0,23 ms; Puissance: 31 W; Facteur de puissance (fraction): 0.90; Connexion: Connecteur à poussoir 3 pôles; Câble: -; Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 24; Convient pour la commutation aléatoire: Non; Classe de protection IEC: Classe électrique I; Variation de l'intensité lumineuse: Oui; Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Système Interact Ready de pilotes sans fil; Interface de commande: Sans fil; Flux lumineux constant: Non; Connectivité: InterAct Ready; Matériaux du boîtier: Polycarbonate; Matériaux du réflecteur: Acier; Matériaux optiques: Polycarbonate; Matériaux du cache optique/de la lentille: Polycarbonate; Matériel de fixation: Acier inoxydable; Couleur du boîtier: Blanc; Finition du cache optique/de la lentille: Opale; Longueur totale: 1.310 mm; Hauteur totale: 79 mm; Diamètre total: 79 mm; Code d'indice de protection: IP68 | Protection contre la pénétration de poussière, étanchéité à l’eau sous pression; Code de protection contre les chocs méca.: IK10 | 20 J résistance au vandalisme; Poids net: 1,240 kg; Secours central: Non; Essai au fil incandescent: Température 850 °C, durée 30 s; Essai au fil incandescent: Pour montage sur surfaces aisément inflammables; Marquage CE: Oui; Marquage ENEC: Marquage ENEC; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Performance température ambiante Tq: 25 °C; Plage de température ambiante: -20 à +40 °C; Évaluation de la durabilité: Unclassified; Display Name Product: WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PC L1200; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PC L1200; Code EOC: 872110332971499; Code de commande affiché (B2B uniquement): 8721103329714; Code 12NC: 911401828788; Code de commande local: 8721103329714; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8721103329714; Conditionnement par carton: 6; EAN/UPC - Boîte: 8721103329882; (c) Signify