Das Beleuchtungssystem muss CoreLine Feuchtraumleuchte von Philips sein oder alternativ gleichwertige Eigenschaften aufweisen und die folgenden Kriterien erfüllen: Das Beleuchtungssystem muss ENEC-zertifiziert sein. Es sollte mit einer 5-Jahres-Herstellergarantie ausgestattet sein. Das Beleuchtungssystem sollte eine hohe Effizienz mit bis zu 160lm/W bieten und eine Lampenlebensdauer von 100.000 Stunden bei L80 haben. Die LEDs müssen einen hohen CRI von 80 und eine Lichtfarbtemperatur von 4000K haben. Das Beleuchtungssystem muss entweder aus ammoniakbeständigem PMMA oder aus wasserdichtem, röhrenförmigem, industrietauglichem Material bestehen, das in einer PC-Version erhältlich ist. Darüber hinaus muss es eine Auswahl an kombinierten hohen Schutzarten für Eindringen und mechanischen Schutz von IP67/IP69K und IK06 (PMMA) und IP68/IP69K und IK10 bieten. Die Leuchten sollten einfach zu installieren sein, einen externen Anschluss haben und durchgehend verdrahtet sein. Lichtstromtoleranz: +/-10%; Anfängliche Farbsättigung: (0.38, 0.38) SDCM<3; Toleranz Leistungsaufnahme: +/-10%; Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.: 5 %; Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.: 10 %; Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.: L90; Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.: L80; Anzahl Betriebsgeräte: Einheit; Betriebsgerät inklusive: Ja; Portfolio: Better; Garantiedauer: 5 Jahre; Lichtstrom: 7'000 lm; Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 K; Nennlichtausbeute (Nom): 161 lm/W; Farbwiedergabeindex (CRI): >80; Farbe der Lichtquelle: 840 Neutralweiß; Optik: Abstrahlungswinkel (120°), Ovaler Reflektor; Ausstrahlungswinkel Leuchte: 120°; Unified Glare Rating CEN: 30; Eingangsspannung: 220-240 V; Netzfrequenz: 50 to 60 Hz; Einschaltstrom: 19 A; Einschaltzeit: 0.23 ms; Leistung: 43.5 W; Leistungsfaktor (Bruchteil): 0.90; Elektrischer Anschluss: Steckverbinder, 3-polig; Kabel: -; Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B: 24; Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten: Nein; IEC-Schutzklasse: Schutzklasse I; Dimmbar: Ja; Betriebsgerät: Kabelloses Interact System Ready Betriebsgerät; Steuerungsschnittstelle: Kabellos; Konstanter Lichtstrom: Nein; Vernetzbarkeit: Interact Ready; Gehäusematerial: Polykarbonat; Reflektor-Material: Stahl; Optisches Material: Polykarbonat; Material optische Abdeckung: Polykarbonat; Befestigungsmaterial: Edelstahl; Gehäusefarbe: Weiß; Ausführung optische Abdeckung: Opal; Gesamte Länge: 1'610 mm; Gesamte Höhe: 79 mm; Gesamter Durchmesser: 79 mm; Schutzart (IP): IP68 | Schutz gegen Eindringen von Staub, wasserdicht; Schlagfestigkeit (IK): IK10 | 20 J vandalismusgeschützt; Nettogewicht: 1.520 kg; Zentrale Notbeleuchtung: Nein; Glühfadentest: Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s; Entflammbarkeitszeichen: Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen (D-Zeichen); CE-Zeichen: Ja; ENEC-Zeichen: ENEC-Zeichen; EU RoHS-konform: Ja; Bemessungsumgebungstemperatur (Tq): 25 °C; Umgebungstemperaturbereich: -20 bis +40 °C; Nachhaltigkeitsbewertung: Unclassified; Produktnamen anzeigen: WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PC L1500; Angezeigter Bestellcode, Beschreibung (DTN, nur B2B): WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PC L1500; Vollständiger EOC (nur B2B): 872110332972199; Angezeigter Bestellcode (nur B2B): 32972199; Material-Nummer (12NC): 911401828888; SAP-Anzahl pro Verpackung: 1; SAP EAN/UPC – Stück/Set/Kiste: 8721103329721; SAP-Zähler – Pakete pro Außenkarton: 6; EAN Umverpackung: 8721103329899; (c) Signify