A világítástechnikai rendszer legyen a Philips CoreLine Tubular Waterproof, de lehet más, ezzel egyenértékű tulajdonságokkal rendelkező, ha kielégíti a következő feltételeket: A világítási rendszernek ENEC tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. A gyártónak 5 év garanciát kell rá vállalnia. A világítási rendszernek nagy, akár 160 lm/W-os hatékonyságot kell kínálnia, és 50 000 órás lámpaélettartamot kell biztosítania L80-nál. A LED-eknek magas, 80-as CRI-vel és 4000 K-es színhőmérséklettel kell rendelkezniük. A világítási rendszernek választhatóan ammóniaálló PMMA-ból készült vagy por- és páramentes, cső alakú ipari formát kínáló PC-változatot is tartalmaznia kell. Ezenkívül biztosítania kell az IP67/IP69K és IK06 (PMMA), valamint az IP68/IP69K és IK10 magas kombinált behatolásvédelmi és mechanikai védelmi szint közötti választási lehetőséget. A lámpatesteknek könnyen telepíthetőnek kell lenniük, és rendelkezniük kell külső csatlakozással és átmenő kábelezéssel. Fényáram-tolerancia: +/-10%; Kezdeti színérték: (0.38, 0.38) SDCM<3; Teljesítményfelvétel toleranciája: +/-10%; Szabályozható előtét meghibásodási aránya 50 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén: 5 %; Meghajtó meghibásodási aránya 100 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén: 10 %; Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén: L90; Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 100 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén: L80; Előtétegységek száma: 1 egység; Előtét mellékelve: Igen; Értéklétra: Teljesítmény; Jótállási idő: 5 év; Fényáram: 7 000 lm; Korrelált színhőmérséklet (névleges): 4000 K; Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 161 lm/W; Színvisszaadási index (CRI): >80; A fényforrás színe: 840 semleges fehér; Az optika típusa: Sugárzási szög 120°, Ovális tükör; Lámpatest fényeloszlása: 120°; Egységesített káprázási besorolás (CEN): 30; Bemeneti feszültség: 220-240 V; Hálózati frekvencia: 50 to 60 Hz; Induló áramlökés: 19 A; Indulási idő: 0,23 ms; Teljesítmény: 43,5 W; Teljesítménytényező (tört): 0.90; Csatlakoztatás: 3 pólusú gyorscsatlakozós aljzat; Kábel: -; Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus): 24; Véletlenszerű váltásra alkalmas: Nem; IEC védelmi osztály: I. biztonsági osztály; Szabályozható: Igen; Előtét/tápegység/transzformátor: Vezeték nélküli vezérlő Interact rendszerhez; Vezérlőfelület: Vezeték nélküli; Állandó fénykibocsátás: Nem; Csatlakoztathatóság: Interact Ready; Ház anyaga: Polikarbonát; Reflektor anyaga: Acél; Optikai anyag: Polikarbonát; Optikai búra/lencse anyaga: Polikarbonát; Rögzítőanyag: Rozsdamentes acél; Ház színe: Fehér; Optikai búra/lencse bevonata: Opál; Teljes hossz: 1 610 mm; Teljes magasság: 79 mm; Teljes átmérő: 79 mm; Por és víz elleni védelem kódja: IP68 | Porbejutás ellen védett, víznyomásnak ellenálló; Mech. behatások elleni védelem kódja: IK10 | 20 J vandalizmusnak ellenálló; Nettó tömeg: 1,520 kg; Központi vészvilágítás: Nem; Izzóhuzalos teszt: Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s; Gyúlékonysági jelzés: Gyúlékony felületekre szereléshez; CE jelölés: Igen; ENEC jel: ENEC-jel; Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen; Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet: 25 °C; Környezeti hőmérséklet-tartomány: -20 – +40 °C; Fenntarthatósági besorolás: Unclassified; Display Name Product: WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PC L1500; Megjelenített rendelési kód leírása (DTN, csak B2B): WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PC L1500; Full EOC: 872110332972199; Megjelenített rendelési kód (csak B2B): 32972199; Cikkszám (12NC): 911401828888; SAP számláló – mennyiség csomagonként: 1; SAP EAN/UPC – darab/készlet/csomagolás: 8721103329721; Számláló – csomag külső dobozonként: 6; EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás: 8721103329899; (c) Signify