Osvetľovací systém musí byť svietidlo CoreLine Tubular Waterproof od spoločnosti Philips, prípadne musí poskytovať rovnocenné vlastnosti a spĺňať nasledujúce kritériá: Osvetľovací systém musí mať certifikát ENEC. Malo by sa dodávať s 5-ročnou zárukou výrobcu. Osvetľovací systém by mal ponúkať vysokú účinnosť až do 160 lm/W a životnosť žiarovky 100 000 hodín pri L80. LED diódy musia mať vysoký index CRI 80 a teplotu farby svetla 4000K. Osvetľovací systém musí zahŕňať buď PMMA odolný voči amoniaku, alebo vodotesný s rúrkovým, priemyselným tvarom, čo umožňuje PC verzia. Okrem toho musí zahŕňať možnosť výberu kombinovanej vysokej ochrany proti vniknutiu a mechanickému poškodeniu IP67/IP69K a IK06 (PMMA) a IP68/IP69K a IK10. Svietidlá by sa mali dať ľahko inštalovať, mať externé pripojenie a byť prepojené káblom. Tolerancia svetelného toku: +/-10%; Počiatočná chromatickosť: (0.38, 0.38) SDCM<3; Tolerancia spotreby: +/-10%; Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h: 5 %; Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 100 000 h: 10 %; Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h: L90; Zachovanie svetelného toku (EN-IEC 62722-2-1) pri strednej užitočnej životnosti* 100 000 h: L80; Počet jednotiek predradníka: 1 jednotka; Vrátane napájača: Áno; Hodnotový rebríček: Výkon; Záručná lehota: 5 rokov; Svetelný tok: 7 000 lm; Náhradná teplota chromatickosti (nom.): 4000 K; Merný výkon (menovitý) (nom.): 161 lm/W; Index podania farieb (CRI): >80; Farba svetelného zdroja: 840 neutrálna biela; Typ optiky: Uhol vyžarovania 120°, Oválny reflektor; Rozptyl svetelného lúča svietidla: 120°; Jednotná miera oslnenia CEN: 30; Vstupné napätie: 220-240 V; Sieťová frekvencia: 50 to 60 Hz; Nárazový prúd: 19 A; Čas zapínania: 0,23 ms; Výkon: 43,5 W; Účinnosť (zlomok): 0.90; Zapojenie: Zástrčný konektor, 3-pólový; Kábel: -; Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B: 24; Vhodné pre náhodné prepínanie: Nie; Trieda ochrany IEC: Bezpečnostná trieda I; Stmievateľné: Áno; Driver/napájacia jednotka/transformátor: Bezdrôtový napájač pripravený na použitie so systémom Interact; Riadiace rozhranie: Bezdrôtové; Konštantný svetelný výkon: Nie; Možnosti pripojenia: Interact Ready; Materiál telesa: Polykarbonát; Materiál reflektora: Oceľ; Optický materiál: Polykarbonát; Materiál optického krytu: Polykarbonát; Materiál upevnenia: Nehrdzavejúca oceľ; Farba telesa: Biela; Povrchová úprava optického krytu: Opálové; Celková dĺžka: 1 610 mm; Celková výška: 79 mm; Celkový priemer: 79 mm; Krytie IP: IP68 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti tlaku vody; Kód krytia IP (mechanický náraz): IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu; Čistá hmotnosť: 1,520 kg; Centrálna núdzová prevádzka: Nie; Požiarna odolnosť: Teplota 850 °C, trvanie 30 s; Značka horľavosti: Na montáž na ľahko horľavých povrchoch; Značka CE: Áno; Značka ENEC: Značka ENEC; V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno; Teplota okolia pri výkone Tq: 25 °C; Rozsah okolitých teplôt: –20 až +40 °C; Hodnotenie trvalej udržateľnosti: Unclassified; Zobraziť názov produktu: WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PC L1500; Zobrazený opis objednávkového kódu (DTN, len B2B): WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PC L1500; Úplné EOC (iba B2B): 872110332972199; Zobrazený objednávkový kód (len B2B): 32972199; Číslo materiálu (12NC): 911401828888; Čitateľ SAP – počet v balení: 1; SAP EAN/UPC – kus/súprava/puzdro: 8721103329721; Čitateľ SAP – počet balení v škatuli: 6; EAN/UPC – balenie: 8721103329899; (c) Signify