Valaistusratkaisun on oltava Philips CoreLine Tubular Waterproof tai muussa tapauksessa sillä on oltava vastaavat ominaisuudet ja sen on täytettävä seuraavat ehdot: Valaistusratkaisun on oltava ENEC-sertifioitu. Sillä tulee olla valmistajan myöntämä viiden vuoden takuu. Valaistusratkaisussa tulee olla korkea, jopa 160 lm/W:n valotehokkuus ja valonlähteellä on oltava 100 000 tunnin käyttöikä (L80). Ledien CRI-arvon on oltava 80 ja valonlähteen värilämpötilan 4 000 K. Vaihtoehtona on tarjottava joko ammoniakinkestävä PMMA-versio tai suljettu, teollisuuskäyttöön sopiva PC-versio. Lisäksi sen suojausluokitus on oltava IP67/IP69K ja IK06 (PMMA) tai IP68/IP69K ja IK10. Valaisimien tulee olla helppoja asentaa ja niissä tulee olla ulkoinen liitäntä ja läpijohdotus. Valovirran toleranssi: +/-10%; Alkuperäinen kromaattisuus: (0.38, 0.38) SDCM<3; Energiankulutuksen toleranssi: +/-10%; Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 50 000 tunnin käyttöiän aikana: 5 %; Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 100 000 tunnin käyttöiän aikana: 10 %; Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (50 000 h): L90; Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (100 000 h): L80; Ohjausyksiköiden lukumäärä: 1 yksikkö; Liitäntälaite mukana: Kyllä; Arvoasteikko: Tehokas; Takuuaika: 5 vuotta; Valovirta: 5 000 lm; Värilämpötila (nim.): 4000 K; Valotehokkuus (nimellinen): 161 lm/W; Värintoistoindeksi (CRI): >80; Valonlähteen väri: 840 Neutral white; Optiikan tyyppi: Keilakulma 120°, Ovaali heijastin; Valaisimen valokeila: 120°; Häikäisyindeksi CEN: 30; Tulojännite: 220-240 V; Viivatiheys: 0/50/60 Hz; Kytkentävirtasysäys: 23,1 A; Kytkentäaika: 0,221 ms; Teho: 31 W; Tehokerroin (murtoluku): 0.90; Liitäntä: 5-napainen pistoliitin; Kaapeli: -; Tuotteiden määrä tyypin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa: 22; Soveltuu satunnaiseen kytkentään: Ei; Suojausluokka IEC: Suojausluokka I; Himmennettävä: Kyllä; Liitäntälaite/virtalähde/muuntaja: Tehonlähdeyksikkö, jossa DALI-liitäntä, DC-käyttöön, turvavalaistukseen (integroitu); Ohjauskäyttöliittymä: DALI; Jatkuva valontuotto: Ei; DALI tyyppi: DALI-2™; Rungon materiaali: Muovi; Heijastimen materiaali: Teräs; Optiikan materiaali: Polymetyylimetakrylaatti; Optisen kuvun/linssin materiaali: Polymetyylimetakrylaatti; Kiinnitysmateriaali: Ruostumaton teräs; Kotelon väri: Valkoinen; Optisen kuvun/linssin viimeistely: Opaali; Kokonaispituus: 1 310 mm; Kokonaiskorkeus: 79 mm; Kokonaishalkaisija: 79 mm; Suojausluokan koodi: IP67 | Pöly- ja vesitiivis; Mekaanisen iskusuojauksen koodi: IK06 | 1 J; Nettopaino: 1,500 kg; Keskusakustollinen turvavalaistus: Kyllä; Turvavalaistus: Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö; Hehkulankatesti: Lämpötila 650 °C, kesto 30 s; Tulenarkuusmerkintä: Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille; CE-merkintä: Kyllä; ENEC-merkintä: ENEC-merkintä; RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä; Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq: 25 °C; Ympäristön lämpötila: -20...+40 ˚C; Kestävän kehityksen profiili: Unclassified; Display Name Product: WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PMMA L1200; Näytettävä tilauskoodin kuvaus (DTN, vain B2B): WT210C G2 LED50S/840 PSD TW1 PMMA L1200; EOC-koodi: 872110332973899; Näytetty tilauskoodi (vain B2B): 911401828988; Tuotekoodi (12NC): 911401828988; SAP-osoittaja – määrä/pakkaus: 1; SAP EAN/UPC - kpl/sarja/kotelo: 8721103329738; Tuotepakkausten määrä laatikossa: 6; EAN/UPC – laatikko: 8721103329905; (c) Signify