Belysningssystemet ska antingen vara CoreLine Batten från Signify eller uppfylla följande kriterier: Belysningssystemet måste vara ENEC-certifierat. Det ska levereras med 5 års tillverkargaranti. Det bör ha en effektivitet på minst 130 lm/W och ha en livslängd på 50 000 timmar L70. Systemet bör även erbjuda ett stort antal tillval, inklusive ett urval av längder på 600 cm/1 200 cm/1 500 cm/1 800 cm, upp till 10 000 lm och två ljusfärger: 3 000 K och 4 000 K. LED-ljuskällorna måste ha en hög CRI på 80 och en låg SDCM på <3. Armaturerna ska vara enkla att installera och ha en elektrisk anslutning utan behov av verktyg. Belysningssystemet ska göra det möjligt att enkelt skapa ljuslinjer utan att använda extra verktyg eller tillbehör. Det bör dessutom ha möjlighet till DALI-styrning och integrerad trådlös anslutning, samt 3 timmars nödbelysning. Tolerans för ljusflöde: +/-10%; Initial kromaticitet: (0.38, 0.38) SDCM≤3; Energiförbrukningstolerans: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim: 5 %; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar: L80; Utbytbar ljuskälla: Nej; Antal driftdonsenheter: 1 enhet; Driftdon ingår: Ja; Service tag: Ja; Lighting Technology: LED; Värdetrappa: Prestanda; Garantitid: 5 år; Ljusflöde: 10 000 lm; Mättad röd (R9): <50; Korrelerad färgtemperatur (Nom): 4000 K; Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 130 lm/W; Färgåtergivningsindex: >80; Ljuskällans färg: 840 neutralvit; Optiktyp: Spridningsvinkel 120°; Armaturens ljusfördelning: 120°; Enhetlig bländmärkning: 26; Ingångsspänning: 220-240 V; Line Frequency: 50 or 60 Hz; Ingående ström: 17,6 A; Ingåendetid: 0,832 ms; Effekt: 75 W; Effektfaktor (fraktion): 0.9; Anslutning: 3-polig tryckanslutning; Kabel: -; Antal produkter med MCB (16 A, typ B): 7; Lämplig för slumpmässig brytning: Ej tillämpligt; Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass I; Genomgående kabel: Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej); Dimbar: Nej; Driftdon/strömenhet/transformator: Strömförsörjningsenhet (på/av); Styrgränssnitt: -; Konstant ljusflöde: Nej; Armaturhusets material: Stål; Material i reflektor: -; Material i optiken – LOV: Polykarbonat; Optisk kupa/linsmaterial – LOV: Polykarbonat; Fixation material: -; Armaturhusets färg: Vit; Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV: Opaliserad; Total längd: 1 750 mm; Total bredd: 65 mm; Total höjd: 65 mm; Mått (höjd × bredd × djup): 65 x 65 x 1750 mm ; Kod för kapslingsklass: IP20/40 | Fingerskyddad; kabelskyddad; Skyddskod för mekanisk påverkan: IK04 | 0.5 J standard plus; Nettovikt: 1,610 kg; Glödtrådstest: Temperatur 650 °C, under 30 s; Säkerhetsmärkning, antändlighet: För montering på normalt lättantändliga ytor; CE-märkning: Ja; ENEC-märkning: ENEC-märkning; Fotobiologisk risk: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Fotobiologisk riskspecifikation: 0,2 m; EU RoHS-kompatibel: Ja; Prestanda omgivningstemperatur Tq: 25 °C; Flimmervärde (PstLM): 1; Stroboskopisk effekt: 1,6; Omgivningstemperatur: –20 till +40 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparationsklass: Reparationsklass D, den här produkten är inte avsedd att repareras.; GWP totalt A1-A3 (CO2eq) i EPD: 19,2 kg CO₂e; Produkt med förstagångsmaterial ratio: 26,3 %; Andel återvinningsbart innehåll i den färdiga produkten: 67,3 %; GWP totalt B6 (kg CO2 eq) Deklarerad enhet: Beräkna med din lokala energimix: angiven effekt (kW) * angiven livslängd (timmar) * energimix (kg CO2-ekv / kWh); GWP totalt B6 (kg CO2 eq) Funktionsenhet: Beräkna utifrån ditt lokala energimixvärde: Angiven effekt (kW) * 1000 (lm) / ljusflöde (lm) angiven enhet * 35000 (timmar) * energimix (kg CO2-ekv / kWh); Display Name Product: BN126C LED100S/840 PSU L1800; Beskrivning av visad orderkod (DTN, endast B2B): BN126C LED100S/840 PSU L1800; Full EOC: 871951494890799; Beskrivning av lokal kod: 7023037; Orderkod som visas (endast B2B): 911401835184; Materialnummer (12NC): 911401835184; Lokal kod: 7023037; SAP-räknare – antal per förpackning: 1; SAP EAN/UPC – st./sats/fodral: 8719514948907; Räknare - antal förpackningar per kartong: 6; EAN/UPC - Hölje: 8719514949126; (c) Signify