Sistemul de iluminat trebuie să fie Philips CoreLine gen4 de tip încastrat sau, alternativ, trebuie să fie egal cu următoarele criterii: Sistemul de iluminat trebuie să fie certificat ENEC. Trebuie să existe o alegere de trei pachete de lumeni într-un singur corp de iluminat, selectate printr-un simplu comutator. Ar trebui să vină cu o garanție de producător de 5 ani. Sistemul de iluminat ar trebui să ofere și o durată de viață de 100.000 de ore @L80. Trebuie să includă o selecție de balasturi fără pâlpâire, precum Pornit/Oprit, sistem de comandă DALI și conectivitate wireless integrată. În plus, iluminatul de urgență opțional trebuie să fie disponibil. Corpurile de iluminat trebuie să aibă și conectori rapidi pentru a asigura o instalare rapidă. LED-urile trebuie să aibă un CRI ridicat de 80 și un SDCM scăzut de <3. Caracteristicile suplimentare ale sistemului de iluminat necesar includ o temperatură de funcționare de +10 până la +40 °C, un driver încorporat, o temperatură ambientală de performanță (Tq) de +25 °C. Carcasa trebuie să fie din oțel, capacul optic trebuie să fie din polistiren, iar culoarea trebuie să fie albă (RAL 9003). De asemenea, modulul optic trebuie sigilat astfel încât să nu fie necesară curățare în interior. Toleranță flux luminos: +/-10%; Cromatică inițială: (0.38.0.38)SDCM<3; Toleranță consum de energie: +/-10%; Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h: 5 %; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 50.000 h: L90; Întreținere la un flux luminos (EN-IEC 62722-2-1) la durata medie de viață utilă* 100.000 h: L80; Număr de unități de echipament: 1 unitate; Balast inclus: Da; Tier: Performanță; Perioadă de garanţie: 5 ani; Flux luminos: 3.600 lm, 4.500 lm, 6.000 lm; Temperatură de culoare corelată (nom.): 4000 K; Randament luminos (nominal) (nom.): 157 lm/W, 155 lm/W; Indice de redare a culorilor (IRC): >80; Culoare sursă de lumină: Alb neutru 840; Tip de sistem optic: Fascicul luminos larg în conformitate cu normele pentru spații de birou; Lățime fascicul de lumină corp de iluminat: 80°; Indice unificat de orbire CEN: 19; Universal: All-in, Multi Lumen; Tensiune de intrare: 220-240 V; Frecvență linie: 50 or 60 Hz; Curent de pornire: 25 A; Timp pornire: 0,15 ms; Putere: 38,5 W, 23 W; Factor de putere (fracție): 0.9; Conexiune: Conector push-in cu 2 pini; Cablu: Cablu cu conector cu 3 pini; Număr de produse pe MCB de 16 A tip B: 38; Adecvat pentru comutare aleatorie: Nu; Clasă de protecție IEC: Clasa de siguranță II; Cu reglarea intensității luminoase: Nu; Balast/unitate de alimentare/transformator: Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit); Flux luminos constant: Nu; Material carcasă: Oțel; Material reflector: Oțel; Material sistem optic: Policarbonat; Capac optic/material lentilă: Policarbonat; Material de fixare: -; Culoare carcasă: Alb; Finisaj capac optic/finisaj: Lentilă microprismatică; Lungime totală: 595 mm; Lățime totală: 595 mm; Înălțime totală: 38,5 mm; Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime): 39 x 595 x 595 mm ; Compatibilitate accesoriu cu tavanul sau instalarea pe tavan: Visible profile ceiling version; Cod protecție împotriva infiltrărilor: IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării; Cod de protecție împotriva impactului mecanic: IK03 | 0,35 J ranforsat; Dispozitiv de siguranță: SC | Cablu de siguranță; Greutate netă: 3,140 kg; Flux de urgență: 380 lm; Central de urgență: Nu; Iluminat de urgență: Compatibilitate cu iluminatul de urgență (prin intermediul accesoriului compatibil pentru setul de baterii); Test de incandescență: Temperatură 650 °C, durată 30 s; Marcaj de inflamabilitate: Pentru montare pe suprafeţe inflamabile în mod normal; Marcaj CE: Da; Marcaj ENEC: Marcaj ENEC; Risc fotobiologic: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; În conformitate cu RoHS: Da; Performanță temperatura ambiantă Tq: 25 °C; Interval temperatură ambientală: De la -10 până la +40 ºC; Scor de sustenabilitate: Unclassified; Categorie de reparații: Clasa de reparații D, acest produs nu este conceput pentru a fi reparat.; GWP total A1-A3 (CO2eq) in EPD: 29,4 kg CO₂e; Raportul de materiale nevirgine din produs: 24 %; Recyclable content ratio of the finished product: 69 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate declarată: Vă rugăm să calculați folosind valoarea mixului energetic local: Putere declarată (kW) * Durata de viață declarată (ore) * Mix energetic (kg CO2eq / kWh); GWP total B6 (kg CO2eq) Unitate funcțională: Vă rugăm să calculați folosind valoarea locală a mixului energetic: Puterea declarată – unitate (kW) * 1000 (lm)/fluxul luminos – unitate declarată (lm) * 35000 (ore) * mixul energetic (kg CO2 eq/kWh); Display Name Product: RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC; Descrierea codului de comandă afișat (doar DTN, B2B): RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 OC; Full EOC: 872016976416399; Cod de comandă afișat (doar B2B): 76416399; Număr material (12NC): 911401841187; Numărător SAP – Cantitate per pachet: 1; SAP EAN/UPC – Bucată/Set/Cutie: 8720169764163; Numărător SAP – Pachete per exterior: 4; EAN/UPC – Cutie: 8720169764446; (c) Signify