Het verlichtingssysteem moet Philips CoreLine gen4 opbouw zijn of aan de volgende criteria voldoen: Het verlichtingssysteem moet ENEC-gecertificeerd zijn. Er moet keuze zijn uit drie lumenpakketten in één armatuur, te selecteren via een eenvoudige schakelaar. Het moet een fabrieksgarantie van 5 jaar hebben. Het verlichtingssysteem moet bovendien een levensduur bieden van 100.000 uur bij L80. Het moet een optie bevatten voor knippervrije drivers, zoals aan/uit, DALI-bediening en geïntegreerde draadloze connectiviteit. Daarnaast moet optionele noodverlichting beschikbaar zijn. De armaturen moeten ook een snelle connector hebben voor snelle installatie. De LED's moeten een hoge CRI van 80 hebben en een lage SDCM van <3. Andere kenmerken van het vereiste verlichtingssysteem zijn een bedrijfstemperatuur van +10 tot +40ºC, een ingebouwde driver en een prestatie-omgevingstemperatuur (Tq) van +25ºC. De behuizing moet van staal zijn, de optische kap moet van polystyreen zijn en de kleur moet wit (RAL 9003) zijn. De optische module moet ook verzegeld zijn zodat interne reiniging niet nodig is. Tolerantie lichtstroom: +/-10%; Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.38.0.38)SDCM<3; Tolerantie energieverbruik: +/-10%; Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: 5 %; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: L90; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: L80; Aantal VSA's: 1 unit; Driver/VSA inbegrepen: Ja; Waardeschaal: Beter; Garantieperiode: 5 jaar; Lichtstroom: 3.600 lm, 4.500 lm, 6.000 lm; Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 4000 K; Lichtrendement (gespec.) (nom.): 157 lm/W, 155 lm/W; Kleurweergave-index (CRI): >80; Kleur lichtbron: 840 neutraalwit; Optiektype: Zeer brede bundel; Bundelspreiding armatuur: 100°; Unified Glare Rating CEN: 25; All-in: All-in, Multi Lumen; Ingangsspanning: 220-240 V; Line Frequency: 50 or 60 Hz; Aanloopstroom: 25 A; Aanlooptijd: 0,15 ms; Energieverbruik: 38,5 W, 23 W; Vermogensfactor (fractie): 0.9; Aansluiting: Insteekconnector, 3-polig; Kabel: Kabel met 3-polige connector; Aantal producten op MCB van 16 A type B: 38; Geschikt voor willekeurige schakeling: Nee; IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse II; Dimbaar: Nee; Driver/voedingsunit/transformator: Voedingsunit (aan/uit); Constante lichtopbrengst: Nee; Materiaal behuizing: Staal; Reflectormateriaal: Staal; Materiaal optiek: Polycarbonaat; Materiaal optische lichtkap/lens: Polycarbonaat; Fixation material: -; Kleur behuizing: Wit; Afwerking optische lichtkap/lens: Mat; Totale lengte: 1.200 mm; Totale breedte: 200 mm; Totale hoogte: 53 mm; Afmetingen (hoogte x breedte x diepte): 53 x 200 x 1200 mm ; Beschermingsklasse: IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht; IK-classificatie: IK03 | 0.35 J versterkt; Montage: Opbouw; Nettogewicht: 3,370 kg; Gloeidraadtest: Temperatuur 650 °C, duur 30 s; Brandbaarheidsmarkering: Voor montage op normaal brandbare oppervlakken; CE-markering: Ja; ENEC-markering: ENEC-markering; Fotobiologisch risico: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25 °C; Bereik omgevingstemperatuur: -10 tot +40 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparatieklasse: Reparatie Klasse D, product is niet ontworpen om gerepareerd te worden.; GWP totaal A1-A3 (CO2eq) in EPD: 30,4 kg CO₂e; Verhouding van bewerkte materialen in product: 24,5 %; Recyclebare inhoudsverhouding van het eindproduct: 71,2 %; GWP totaal B6 (kg CO2eq) Opgegeven eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Vermogen (kW, aangegeven eenheid) * Levensduur (uren, aangegeven eenheid) * Energiemix (kg CO2eq / kWh); GWP totaal B6 (kg CO2eq) Functionele eenheid: Bereken met uw lokale energiemixwaarde: Aangegeven vermogen (kW) * 1000 (lm) / lumenoutput (lm) Aangegeven eenheid * 35000 (uur) * energiemix (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC; Full EOC: 872016976421799; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8720169764217; Materiaalnummer (12NC): 911401841687; Lokale code: 8720169764217; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8720169764217; Numerator - Dozen per buitendoos: 4; EAN/UPC - Case: 8720169764491; (c) Signify