Le système d'éclairage doit être un Philips CoreLine gen4 monté en surface ou, alternativement, il doit répondre aux critères suivants : le système d'éclairage doit être certifié ENEC. Il doit y avoir un choix de trois flux lumineux dans un seul luminaire, sélectionnés via un simple geste. Il devrait être accompagné d’une garantie constructeur de 5 ans. Le système d'éclairage doit également offrir une durée de vie de 100 000 heures à L80. Il doit inclure un choix de conducteurs sans clignotement tels que On/Off, le contrôle DALI et une connectivité sans fil intégrée. De plus, un éclairage de secours en option doit être disponible. Les luminaires doivent également disposer d'un connecteur rapide pour assurer une installation rapide. Les LED doivent avoir un CRI élevé de 80 et une ellipse MacAdam faible de <3. Les caractéristiques supplémentaires du système d'éclairage requis comprennent une température de fonctionnement de +10 à +40 °C, un ballast intégré et une température ambiante de performance (Tq) de +25 °C. Le boîtier doit être en acier, la lentille optique doit être en polystyrène et la couleur doit être blanche (RAL 9003). Le module optique doit également être scellé afin qu'aucun nettoyage interne ne soit nécessaire. Tolérance de flux lumineux: +/-10%; Chromaticité initiale: (0.44,0.40)SDCM<3; Tolérance de consommation électrique: +/-10%; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h: 5 %; Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 50 000 h: L90; Maintien du flux lumineux (EN-CEI 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 100 000 h: L80; Nombre d'appareillages: 1 unité; Ballast/pilote inclus: Oui; Service Tag: Non; Valeur ajoutée: Performance; Garantie: 5 ans; Flux lumineux: 4.000 lm; Température de couleur corrélée (nom.): 3000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 145 lm/W; Indice de rendu de couleur (IRC): >80; Température de couleur: 830 blanc chaud; Type d'optique: Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif; Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 80°; Taux d’éblouissement unifié: 19; Tension d'entrée: 220-240 V; Fréquence linéaire: 50 or 60 Hz; Courant d’appel: 4,9 A; Temps d'appel: 0,056 ms; Puissance: 27,5 W; Facteur de puissance (fraction): 0.9; Connexion: Connecteur à poussoir 3 pôles; Câble: Câble avec connecteur 3 pôles; Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 24; Convient pour la commutation aléatoire: Non; Classe de protection IEC: Classe de sécurité II; Variation de l'intensité lumineuse: Oui; Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Système Interact Ready de pilotes sans fil; Interface de commande: Sans fil; Flux lumineux constant: Non; Connectivité: InterAct Ready; Matériaux du boîtier: Acier; Matériaux du réflecteur: Acier; Matériaux optiques: Polycarbonate; Matériaux du cache optique/de la lentille: Polycarbonate; Matériel de fixation: -; Couleur du boîtier: Blanc; Finition du cache optique/de la lentille: Lentille microprismatique; Longueur totale: 1.200 mm; Largeur totale: 200 mm; Hauteur totale: 53 mm; Dimensions (hauteur x largeur x profondeur): 53 x 200 x 1200 mm ; Code d'indice de protection: IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures; Code de protection contre les chocs méca.: IK03 | 0,35 J renforcé; Montage: Plafonnier; Poids net: 3,590 kg; Essai au fil incandescent: Température 650 °C, durée 30 s; Essai au fil incandescent: Pour montage sur surfaces normalement inflammables; Marquage CE: Oui; Marquage ENEC: Marquage ENEC; Risque photobiologique: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Performance température ambiante Tq: 25 °C; Plage de température ambiante: -10 à +40 °C; Évaluation de la durabilité: Unclassified; Catégorie de réparation: Classe de réparation D, ce produit n'est pas conçu pour être réparé.; PRG total A1-A3 (éq CO2) dans la DEP: 30,4 kg CO₂e; Ratio de matière non vierge du produit: 24,5 %; Taux de contenu recyclable du produit fini: 71,2 %; Potentiel de réchauffement global (PRG) total B6 (kg CO2eq) Unité déclarée: Veuillez calculer en utilisant la valeur de votre mix énergétique local : Puissance (unité déclarée) (kW) * Durée de vie (unité déclarée) (h) * mix énergétique (kg CO2éq / kWh); Unité fonctionnelle PRG total B6 (équivalent CO2 en kg): Veuillez calculer en utilisant votre valeur de mix énergétique local : Puissance déclarée (kW) * 1 000 (lm) / flux lumineux déclaré (lm) * 35 000 (h) * mix énergétique (kg CO2 éq / kWh); Display Name Product: SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC; Code EOC: 872016976425599; Code de commande affiché (B2B uniquement): 8720169764255; Code 12NC: 911401842087; Code de commande local: 8720169764255; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8720169764255; Conditionnement par carton: 4; EAN/UPC - Boîte: 8720169764538; (c) Signify