Il sistema di illuminazione deve essere Philips CoreLine gen4 montato su superficie o, in alternativa, deve essere conforme ai seguenti criteri: deve avere la certificazione ENEC. In un unico apparecchio di illuminazione deve essere possibile scegliere tra tre pacchetti di lumen, selezionabili tramite un semplice interruttore. Deve essere fornito con una garanzia del produttore di 5 anni. Il sistema di illuminazione dovrebbe inoltre offrire una durata di 100.000 ore @L80. Dovrebbe includere una scelta di driver privi di sfarfallio come On/Off, controllo DALI e connettività wireless integrata. Inoltre, deve essere disponibile un'illuminazione di emergenza opzionale. Gli apparecchi per illuminazione devono inoltre essere dotati di connettori rapidi per garantire una rapida installazione. I LED devono avere un CRI elevato di 80 e un SDCM basso pari a <3. Ulteriori caratteristiche del sistema di illuminazione richiesto includono una temperatura di esercizio compresa tra +10 e +40ºC, un driver integrato, una temperatura ambiente di funzionamento (Tq) di +25ºC. Il corpo deve essere in acciaio, la copertura ottica in polistirene e il colore deve essere bianco (RAL 9003). Anche il modulo ottico deve essere sigillato, in modo che non sia necessaria alcuna pulizia interna. Tolleranza al flusso luminoso: +/-10%; Cromaticità iniziale: (0.44,0.40)SDCM<3; Tolleranza consumo energetico: +/-10%; Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h: 5 %; Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h: L90; Mantenimento lumen alla vita utile media* 100.000 ore: L80; Numero di riduttori: 1 unità; Driver incluso: Sì; Service tag: No; Tier: Performance; Periodo di garanzia: 5 anni; Flusso luminoso: 3.400 lm, 4.300 lm, 6.500 lm; Temperatura di colore correlata (Nom): 3000 K; Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 151 lm/W, 148 lm/W; Indice di resa cromatica (CRI): >80; Colore sorgente luminosa: 830 bianco caldo; Tipo di ottica: Fascio largo conforme alle norme per uffici; Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione: 80°; Fattore di abbagliamento UGR CEN: 19; All-in: All-in, Multi Lumen; Tensione in ingresso: 220-240 V; Frequenza di linea: 50 or 60 Hz; Corrente di spunto: 25 A; Tempo di spunto: 0,15 ms; Consumo energetico: 43,5 W, 22,5 W; Fattore di potenza (frazione): 0.9; Connessione: Connettore a pressione 3 poli; Cavo: Cavo con connettore a 3 poli; Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B): 38; Adatto per la commutazione casuale: No; Classe di protezione IEC: Classe di isolamento II; Dimmerabile: No; Driver/unità alimentazione/trasformatore: Unità di alimentazione (On/Off); = Emissione luminosa costante: No; Materiale del corpo: Acciaio; Materiale del riflettore: Acciaio; Materiale ottico: Policarbonato; Materiale copertura ottica/lenti: Policarbonato; Materiale fissaggio: -; Colore alloggiamento: Bianco; Finitura copertura ottica/lenti: Lente microprismatica; Lunghezza complessiva: 1.570 mm; Larghezza complessiva: 200 mm; Altezza complessiva: 53 mm; Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità): 53 x 200 x 1570 mm ; e una gestione termica: IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi; Codice di protezione dagli impatti meccanici: IK03 | 0,35 J rinforzato; Installazione: Superficie; Peso netto: 4,380 kg; Test filo incandescente: Temperatura 650 °C, durata 30 s; Marchio di infiammabilità: Per montaggio su superfici normalmente infiammabili; Marchio CE: Sì; Marchio ENEC: Marchio ENEC; Rischio fotobiologico: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Conformità a RoHS EU: Sì; Temperatura ambiente performance Tq: 25 °C; Intervallo temperatura ambiente: Da -10 a +40 °C; Rating di sostenibilità: Unclassified; Classe di riparazione: Riparazione di classe D, questo prodotto non è progettato per essere riparato.; GWP totale A1-A3 (CO2eq) nell'EPD: 39,5 kg CO₂e; Rapporto materiale non vergine del prodotto: 23,8 %; Rapporto di contenuto riciclabile del prodotto finito: 70,4 %; GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità dichiarata: Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza (Unità dichiarata) (kW) * Vita utile (ore) (Unità dichiarata) * Mix energetico (kg CO2eq / kWh); GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità Funzionale: Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza dichiarata (kW) * 1000 (lm) / flusso luminoso (lm) dichiarato * 35000 (ore) * mix energetico (kg CO2 equivalente / kWh); Display Name Product: SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC; Descrizione del codice ordine visualizzato (solo DTN, B2B): SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC; Full EOC: 872016976428699; Descrizione codice locale: 76428699; Codice ordine visualizzato (solo B2B): 76428699; Codice materiale (12NC): 911401842387; Codice locale: 76428699; Numeratore SAP - Quantità per confezione: 1; EAN/UPC SAP - Pezzo/set/scatola: 8720169764286; Numeratore - Confezioni per scatola esterna: 2; EAN/UPC - Case: 8720169764569; (c) Signify