O sistema de iluminação deve ser Philips CoreLine surface-mounted gen4 ou, em alternativa, deve satisfazer os seguintes critérios: O sistema de iluminação deve ser certificado pela ENEC. Deve haver uma escolha de três pacotes lumínicos numa única luminária, selecionados através de um simples interruptor. Deve vir com uma garantia do fabricante de 5 anos. O sistema de iluminação também deve oferecer uma vida útil de 100.000 horas @L80. Deve incluir uma opção de drivers sem cintilação, como On/Off, controlo DALI e conectividade integrada sem fios. Além disso, a Iluminação de Emergência opcional deve estar disponível. As luminárias também têm de ter conector rápido para garantir uma instalação rápida. Os LED têm de ter um CRI elevado de 80 e um SDCM baixo de <3. As caraterísticas adicionais do sistema de iluminação requerido incluem uma temperatura de funcionamento de +10 a +40 °C, um driver incorporado, uma temperatura ambiente de desempenho (Tq) de +25 °C. A caixa tem de ser de aço, o difusor ótico tem de ser de poliestireno e a cor tem de ser o branco (RAL 9003). O módulo ótico deve também ser selado de modo a não ser necessária qualquer limpeza interna. Tolerância do fluxo luminoso: +/-10%; Cromaticidade inicial: (0.44,0.40)SDCM<3; Tolerância de consumo de energia: +/-10%; Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h: 5 %; Manutenção de lúmenes (EN-IEC 62722-2-1) a meio do tempo de vida útil* de 50.000 h: L90; Manutenção de lúmenes (EN-IEC 62722-2-1) a meio do tempo de vida útil* de 100.000 h: L80; Número de unidades de equipamento: 1 unidade; Driver incluído: Sim; Service tag: Não; Escala de valor: Performance; Período de garantia: 5 anos; Fluxo Luminoso: 3.400 lm, 4.300 lm, 6.500 lm; Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 3000 K; Eficácia luminosa (nominal) (Nom.): 151 lm/W, 148 lm/W; Índice de Restituição Cromática (IRC): >80; Cor da fonte de luz: 830 branco quente; Tipo de ótica: Feixe largo conforme às normas de escritório; Difusão de feixe da luz da luminária: 80°; Classificação de encandeamento unificada CEN: 19; All-in: All-in, Multi Lumen; Tensão de entrada: 220-240 V; Frequência de linha: 50 or 60 Hz; Corrente de irrupção: 25 A; Tempo de irrupção: 0,15 ms; Unidade de alimentação: 43,5 W, 22,5 W; Fator de potência (Fração): 0.9; Ligação: Conector de encaixe, 3 polos; Cabo: Cabo com conector, 3 polos; Número de produtos em MCB (16 A tipo B): 38; Adequado para uma comutação aleatória: Não; Classe de proteção IEC: Classe de segurança II; Regulável: Não; Controlador/fonte de alimentação/transformador: Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado); Fluxo luminoso constante: Não; Material do corpo: Aço; Material refletor: Aço; Material da ótica: Policarbonato; Material do difusor ótico: Policarbonato; Material de fixação: -; Cor do compartimento: Branco; Acabamento do difusor ótico: Lente microprismática; Comprimento global: 1.570 mm; Largura total: 200 mm; Altura total: 53 mm; Dimensões (Altura x largura x profundidade): 53 x 200 x 1570 mm ; Código de proteção de entrada: IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos; Código de proteção mecânica contra impactos: IK03 | 0,35 J reforçado; Montagem: Superfície; Peso líquido: 4,380 kg; Teste de resistência do cabo: Temperatura 650 °C, duração 30 s; Marca de inflamabilidade: Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis; Marca CE: Sim; Marca ENEC: Marca ENEC; Risco fotobiológico: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778; Em conformidade com RoHS da UE: Sim; Temperatura ambiente de desempenho Tq: 25 °C; Intervalo de temperatura ambiente: -10 a +40 °C; Classificação de sustentabilidade: Unclassified; Classe de reparação: Reparo Classe D: este produto não foi projetado para ser reparado.; PAG total A1-A3 (CO2eq) em EPD: 39,5 kg CO₂e; Proporção de material não virgem do produto: 23,8 %; Proporção de conteúdo reciclável do produto acabado: 70,4 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unidade Declarada: Por favor, calcule usando o valor da sua mistura energética local: Potência declarada (kW) * Vida útil declarada (horas) * Mistura energética (kg CO2eq / kWh); PAG total B6 (kg CO2eq) Unidade Funcional: Por favor, calcule usando o valor do seu mix energético local: Potência declarada (kW) * 1000 (lm) / fluxo luminoso (lm) * 35000 (h) * mix energético (kg CO2 eq / kWh); Nome a apresentar, produto: SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC; Descrição do código de encomenda apresentado (DTN, apenas B2B): SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC; EOC completo (apenas B2B): 872016976428699; Código de encomenda apresentado (apenas B2B): 76428699; Número de material (12NC): 911401842387; Numerador SAP – Quantidade por embalagem: 1; SAP EAN/UPC - Peça/conjunto/caixa: 8720169764286; Numerador SAP – Embalagens por caixa exterior: 2; EAN/UPC - Caso: 8720169764569; (c) Signify