El proyector Philips Ledinaire de alta potencia debe tener un flujo luminoso alto de hasta 60.000 lm y una tolerancia lumínica de +/- 10 %. La tecnología LED energéticamente eficiente debe tener una eficacia de 120 lm/W y un factor de potencia de >0,9. Con carcasa de aluminio fundido duradera y vidrio templado. Clase de protección I, clasificación IP65 y un versátil brazo de desplazamiento en U orientable de 360°. El color de la carcasa es gris RAL 7043 y el intervalo de temperaturas de funcionamiento es de -25°C a +40°C. Tolerancia de flujo luminoso: +/-10%; Cromaticidad inicial: (0.380,0.380) SDCM≤5; Tolerancia de consumo de energía: +/-10%; Índice Tolerancia del índice de reproducción cromática: 0; Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h: 7,5 %; Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h: L70; Código de familias de lámparas: -; Número de unidades de equipo: 2 unidades; Driver incluido: Sí; Light source engine type: LED; Escalera de valor: Esencial; Período de garantía: 5 años; Ratio de potencia lumínica ascendente: 0; Flujo luminoso: 48.000 lm; Temperatura de color correlacionada (nom.): 4000 K; Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 120 lm/W; Índice de reproducción cromática (IRC): 80; Color de la fuente de luz: 840 blanco neutro; Apertura de haz de luz de la luminaria: 110°; Tipo de óptica al aire libre: Simétrica; Área de proyección efectiva: 0,221 m²; Tensión de entrada: 220 a 240 V; Line Frequency: 50 or 60 Hz; Corriente de arranque: 130 A; Tiempo de irrupción: 0,05 ms; Consumo de energía: 400 W; Factor de potencia (fracción): 0.9; Conexión: Latiguillos/cables; Cable: Cable de 1,0 m sin clavija, 3 polos; Número de productos en MCB de 16 A tipo B: 6; Clase de protección IEC: Seguridad clase I; Surge Protection (Common/Differential): 6/4 kV kV; Regulable: No; Driver/unidad de potencia/transformador: Fuente de alimentación (On/Off); Interfaz de control: -; Flujo luminoso constante: No; Material de la carcasa: Aluminio fundido; Material del reflector: Policarbonato; Material óptico: Vidrio; Material del cierre óptico/lente: Vidrio templado; Fixation material: Acero; Color de la carcasa: Aluminio y gris; Dispositivo de montaje: Clips de montaje; Forma del cierre óptico/lente: Plano; Acabado de cierre óptico/lente: Transparente; Longitud global: 637 mm; Anchura global: 449 mm; Altura global: 52 mm; Dimensiones (altura x anchura x profundidad): 52 x 449 x 637 mm ; Código de protección de entrada: IP65 | Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua; Índice de protección frente a choque mecánico: IK08 | 6 J; Post-top en ángulo de inclinación estándar: -; Entrada lateral en ángulo de inclinación estándar: -; Montaje: Pared, Brazo mural; Tipo de cubierta óptica: Cristal plano; Peso neto: 8,500 kg; Marca de inflamabilidad: Para su montaje en superficies normalmente inflamables; Marca CE: Sí; Certificado ENEC: -; Conforme con EU RoHS: Sí; Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C; Rango de temperatura ambiente: -25 °C a 50 °C; Sustainability rating: Unclassified; Categoría de reparación: Clase de reparación D, este producto no está diseñado para ser reparado.; GWP total A1-A3 (CO2eq) en EPD: 219 kg CO₂e; Proporción de material no virgen del producto: 13,1 %; Proporción de contenido reciclable del producto terminado: 67,3 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unidad declarada: Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Unidad de potencia declarada (kW) * Unidad de vida útil declarada (hrs) * Mezcla energética (kg CO2eq / kWh); GWP total B6 (kg CO2eq) Unidad Funcional: Por favor, calcule usando el valor de la mezcla energética local: Potencia declarada (kW) * 1000 (lm) / flujo luminoso declarado (lm) * 35000 (horas) * mezcla energética (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB; Descripción del código de pedido mostrado (DTN, solo B2B): BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB; Full EOC: 872016976649599; Código de pedido mostrado (solo B2B): 76649599; Código 12NC: 911401844187; Cantidad por paquete SAP: 1; SAP EAN/UPC - Pieza/Conjunto/Caja: 8720169766495; Numerador SAP - Paquetes por caja exterior: 2; Embalaje con código EAN/UPC: 8720169766532; (c) Signify