Oświetlenie projektorowe Philips Ledinaire o dużej mocy powinien charakteryzować się wysokim strumieniem świetlnym, sięgającym wartości do 60 000 lm, z tolerancją strumienia świetlnego +/-10%. Energooszczędna technologia LED musi charakteryzować się skutecznością świetlną na poziomie 120 lm/W i współczynnikiem mocy >0,9. Obudowa z odlewanego ciśnieniowo aluminium i klosz ze szkła hartowanego. Klasa ochrony I, stopień ochrony IP65 i uniwersalny, 360-stopniowy przesunięty wysięgnik w kształcie litery U. Kolor obudowy jest szary RAL 7043, a zakres temperatur pracy wynosi od -25°C do +40°C. Tolerancja strumienia świetlnego: +/-10%; Początkowa chromatyczność: (0.380,0.380) SDCM≤5; Tolerancja zużycia energii: +/-10%; Początkowy Tolerancja wskaźnika oddawania barw: 0; Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.: 7,5 %; Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie trwałości użytkowej* 50000h: L70; Kod rodziny lamp: -; Liczba sztuk osprzętu zasilającego: 2 jednostki; W zestawie sterownik: Tak; Typ silnika źródła światła: LED; Service Tag: Nie; Tier: Wartość; Okres gwarancji: 5 lat; Sprawność świetlna w górę: 0; Strumień Świetlny: 48 000 lm; Skorelowana temperatura barwowa (Nom): 4000 K; Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 120 lm/W; Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80; Barwa źródła światła: 840 neutralna biel; Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej: 110°; Typ optyki zewnętrznej: Symetryczna; Efektywny obszar projekcji: 0,221 m²; Napięcie wejściowe: 220 do 240 V; Częstotliwość linii: 50 or 60 Hz; Prąd rozruchowy: 130 A; Czas rozruchu: 0,05 ms; Moc: 400 W; Współczynnik mocy (ułamek): 0.9; Połączenie: Przewody/kable przyłączeniowe; Przewód: Przewód 1,0 m bez wtyczki 3-biegunowej; Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B: 6; Klasa ochrony IEC: Klasa bezpieczeństwa I; Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa): 6/4 kV kV; Z możliwością przyciemniania: Nie; Zasilacz/moduł zasilający/transformator: Zasilacz (wł./wył.); Interfejs sterownika: -; Stały strumień świetlny: Nie; Materiał Korpusu: Odlew aluminiowy; Materiał reflektora: poliwęglan; Materiał optyki: Szyba; Materiał klosza/soczewki: Szyba hartowana; Materiał mocowania: Stal; Kolor Korpusu: Aluminiowy i szary; Urządzenie montażowe: Wspornik montażowy; Kształt klosza/soczewki: Płaskie; Wykończenie klosza/soczewki: Przezroczyste; Całkowita długość: 637 mm; Całkowita szerokość: 449 mm; Całkowita wysokość: 52 mm; Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 52 x 449 x 637 mm ; Kod stopnia ochrony: IP65 | Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne; Mech. kod ochrony przed uderzeniami: IK08 | 6 J; Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie: -; Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku: -; Montaż: Ściana, Wspornik do montażu naściennego; Typ klosza: Szyba płaska; Waga netto: 8,500 kg; Oznaczenie palności: Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności; Znak CE: Tak; Oznaczenie ENEC: -; Zgodność z normą UE RoHS: Tak; Wydajność w temperaturze otoczenia Tq: 25 °C; Zakres temperatury otoczenia: Od -25°C do 50°C; Ocena zrównoważonego rozwoju: Unclassified; Klasa naprawy: Klasa naprawy D — produkt nie jest przeznaczony do naprawy; Całkowity potencjał tworzenia efektu cieplarnianego A1-A3 (ekwiwalent CO2) w EPD: 219 kg CO₂e; Współczynnik materiału wtórnego produktu: 13,1 %; Współczynnik zawartości materiałów nadających się do recyklingu w gotowym produkcie: 67,3 %; Całkowity GWP B6 (kg CO₂eq) – jednostka deklarowana: Proszę obliczyć, używając lokalnej wartości miksu energetycznego: Zadeklarowana moc (kW) * zadeklarowana żywotność (godziny) * miks energetyczny (kg CO2eq / kWh); Całkowity GWP B6 (kg CO₂eq) – jednostka funkcjonalna: Proszę obliczyć według lokalnej wartości miksu energetycznego: zadeklarowana moc (kW) * 1000 (lm) / zadeklarowany strumień świetlny (lm) * 35000 (godz.) * miks energetyczny (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB; Opis wyświetlanego kodu zamówienia (DTN, tylko B2B): BVP166 LED480/840 PSU 400W SWB; Full EOC: 872016976649599; Wyświetlany kod zamówienia (tylko B2B): 76649599; Numer materiału (12NC): 911401844187; Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu: 1; SAP EAN/UPC - Sztuka/zestaw/opakowanie: 8720169766495; Numerator - Packs per outer box: 2; EAN/UPC – Opakowanie: 8720169766532; (c) Signify