Il proiettore ad alta potenza Philips Ledinaire dovrebbe avere un'elevata emissione di lumen, fino a 60.000 lm, con una tolleranza di lumen di +/-10%. La tecnologia LED a efficienza energetica deve avere un'efficacia di 120 lm/W e un fattore di potenza di >0,9. Resistente corpo in alluminio pressofuso e vetro temprato. Classe di protezione I, grado di protezione IP65 e versatile staffa offset a U orientabile a 360°. Il colore del corpo è grigio RAL 7043 e l'intervallo temperatura operativa è compreso tra -25 °C e +40 °C. Tolleranza al flusso luminoso: +/-10%; Cromaticità iniziale: (0.380,0.380) SDCM≤5; Tolleranza consumo energetico: +/-10%; Init. Color Rendering Index Tolerance: 0; Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h: 7,5 %; Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h: L70; Codice famiglia lampada: -; Numero di riduttori: 2 unità; Driver incluso: Sì; Tipo di motore sorgente luminosa: LED; Tier: Valore; Periodo di garanzia: 5 anni; Rapporto di emissione luminosa verso l'alto: 0; Flusso luminoso: 60.000 lm; Temperatura di colore correlata (Nom): 4000 K; Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 120 lm/W; Indice di resa cromatica (CRI): 80; Colore sorgente luminosa: 840 bianco neutro; Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione: 110°; Tipo di ottica aree esterne: Simmetrica; Superficie di proiezione effettiva: 0,270 m²; Tensione in ingresso: Da 220 a 240 V; Frequenza di linea: 50 or 60 Hz; Corrente di spunto: 140 A; Tempo di spunto: 0,05 ms; Consumo energetico: 500 W; Fattore di potenza (frazione): 0.9; Connessione: Cavi a terminali liberi; Cavo: Cavo 1,0 m a 3 poli, senza spina; Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B): 5; Classe di protezione IEC: Classe di isolamento I; Protezione da sovratensioni (comune/differenziale): 6/4 kV kV; Dimmerabile: No; Driver/unità alimentazione/trasformatore: Unità di alimentazione (On/Off); Interfaccia di controllo: -; = Emissione luminosa costante: No; Materiale del corpo: Alluminio pressofuso; Materiale del riflettore: Policarbonato; Materiale ottico: Vetro; Materiale copertura ottica/lenti: Vetro temprato; Materiale fissaggio: Acciaio; Colore alloggiamento: Alluminio e grigio; Dispositivo di montaggio: Staffa di montaggio; Forma copertura ottica/lenti: Piatta; Finitura copertura ottica/lenti: Trasparente; Lunghezza complessiva: 692 mm; Larghezza complessiva: 491 mm; Altezza complessiva: 52 mm; Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità): 52 x 491 x 692 mm ; e una gestione termica: IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto; Codice di protezione dagli impatti meccanici: IK08 | 6 J; Angolo standard di inclinazione testa palo: -; Angolo di inclinazione standard ingresso laterale: -; Installazione: Parete, Staffa montaggio a parete; Tipo copertura ottica: Vetro piano; Peso netto: 10,000 kg; Marchio di infiammabilità: Per montaggio su superfici normalmente infiammabili; Marchio CE: Sì; Marchio ENEC: -; Conformità a RoHS EU: Sì; Temperatura ambiente performance Tq: 25 °C; Intervallo temperatura ambiente: Da -25 °C a 50 °C; Rating di sostenibilità: Unclassified; Classe di riparazione: Riparazione di classe D, questo prodotto non è progettato per essere riparato.; GWP totale A1-A3 (CO2eq) nell'EPD: 255 kg CO₂e; Rapporto materiale non vergine del prodotto: 14,5 %; Rapporto di contenuto riciclabile del prodotto finito: 68,2 %; GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità dichiarata: Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza (Unità dichiarata) (kW) * Vita utile (ore) (Unità dichiarata) * Mix energetico (kg CO2eq / kWh); GWP totale B6 (kg CO2eq) Unità Funzionale: Si prega di calcolare utilizzando il valore del mix energetico locale: Potenza dichiarata (kW) * 1000 (lm) / flusso luminoso (lm) dichiarato * 35000 (ore) * mix energetico (kg CO2 equivalente / kWh); Display Name Product: BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB; Descrizione del codice ordine visualizzato (solo DTN, B2B): BVP166 LED600/840 PSU 500W SWB; Full EOC: 872016976650199; Descrizione codice locale: 76650199; Codice ordine visualizzato (solo B2B): 76650199; Codice materiale (12NC): 911401844287; Codice locale: 76650199; Numeratore SAP - Quantità per confezione: 1; EAN/UPC SAP - Pezzo/set/scatola: 8720169766501; Numeratore - Confezioni per scatola esterna: 2; EAN/UPC - Case: 8720169766549; (c) Signify