El sistema de iluminación debe ser el listón CoreLine de Signify o, en su defecto, debe cumplir con los siguientes IRCterios: debe estar certificado por ENEC. Debe incluir una garantía del fabricante de cinco (5) años. Debe ofrecer una eficacia de, al menos, 130 lm/W y una vida útil de 50,000 horas a L70. El sistema también debe ofrecer una amplia gama de opciones, incluida una selección de longitudes de 600 cm/1,200 cm/1,500 cm/1,800 cm, hasta 10,000 lm y dos colores de luz: 3,000 K y 4,000 K. Los LED deben tener un ICR alto de 80 y una SDCM baja de <3. Los luminarios deben ser fáciles de instalar y tener una conexión eléctrica para la que no se necesiten herramientas. Deberá permitir la creación fácil de líneas de luz, sin utilizar herramientas o accesorios adicionales. Además, el sistema de iluminación debe ofrecer control DALI opcional y conectividad inalámbrica integrada. También debe ofrecer iluminación de emergencia de tres (3) horas. Tolerancia del flujo luminoso: -10%,+15%; Cromaticidad inicial: (0.43,0.40) SDCM≤3; Tolerancia del consumo de energía: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 50.000 h: 5 %; Índice de fallas del equipo de control con una vida útil media de 100.000 h: 10 %; Mantenimiento del flujo luminoso (según EN-IEC 62722-2-1) a una vida útil media* de 50.000 horas: L80; Cantidad de unidades de equipos: 1 unidad; Controlador incluido: Sí; Nivel: Rendimiento; Período de garantía: 5 años; Flujo luminoso: 8,000 lm; Temperatura de color correlacionada (nominal): 3000 K, 4000 K; Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 140 lm/W; Índice de producción de color (IRC): >80; Color de la fuente de luz: Blanco cálido de 830 K, blanco neutro de 840 K; Tipo óptico: Simétrico; Ampliación del haz de luz de la luminaria: 120°; Clasificación de brillo unificada CEN: 25; Todo incluido: All-in, Multi Color Temperature; Voltaje de entrada: 220 a 240 V; Frecuencia de línea: 50 to 60 Hz; Corriente de irrupción: 15.7 A; Tiempo de irrupción: 0.678 ms; Consumo de energía: 57 W; Factor de potencia (fracción): 0.9; Conexión: Conector con enchufe de 3 polos; Cable: -; Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B): 8; Apta para aplicaciones de alternado aleatorio: No; Clase de protección IEC: Clase de seguridad I; Cableado de paso: Conexión simple y cubierta removible disponible para cableado monofásico (cableado interno no incluido); Regulable: Sí; Controlador/unidad de potencia/transformador: Controlador inalámbrico, sistema InterAct listo; Interfaz de control: Inalámbrico; Salida lumínica constante: No; Conectividad: Interact Ready; Material de la carcasa: Metal plástico; Material del reflector: Policarbonato; Material óptico: Policarbonato; Material de cubierta/lente óptico: Policarbonato; Material de fijación: Acero; Color de la carcasa: Blanco; Acabado de cubierta/lente óptico: Ópalo; Longitud total: 1,450 mm; Ancho total: 65 mm; Altura total: 65 mm; Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 65 x 65 x 1450 mm ; Código de protección de ingreso: IP20/40 | Protección para los dedos, protección para cables; Código de protección de impacto mec.: IK04 | 0,5 J estándar superior; Montaje: Iluminación de techo, Superficie, Suspendido, Soporte de montaje en pared; Peso neto: 1.310 kg; Flujo de emergencia: 300 lm; Central de emergencias: No; Iluminación de emergencia: Preparado para iluminación de emergencia (mediante el accesorio de kit de batería compatible); Prueba de resplandor del cable: Temperatura de 650 ºC, duración de 30 s; Marca de inflamabilidad: Para montaje en superficies normalmente inflamables; Marca CE: Sí; Marca ENEC: Marca ENEC; Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí; Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C; Rango de temperatura ambiente: -20 a +40 °C; Clasificación de sostenibilidad: Unclassified; Clase de reparación: Reparación Clase D, este producto no está diseñado para ser reparado.; Display Name Product: BN126C LED80S/830_40 WIA L1500; Descripción del código de pedido mostrado (solo DTN, B2B): BN126C LED80S/830_40 WIA L1500; Full EOC: 872016976835299; Código de orden mostrado (solo B2B): 911401850087; N.° de material (12NC): 911401850087; Numerador SAP: cantidad por paquete: 1; SAP EAN/UPC: pieza/conjunto/caja: 8720169768352; Numerador: paquetes por caja externa: 6; EAN/UPC - Caja: 8720169768437; (c) Signify