O sistema de iluminação deve ser do tipo CoreLine da Signify ou, alternativamente, deve atender aos seguintes critérios: O sistema de iluminação deve possuir certificação ENEC. Virá com garantia do fabricante de 5 anos. Deverá oferecer uma eficácia de pelo menos 130 lm/W e uma vida útil de 50.000 horas L70. O sistema também deve oferecer uma ampla gama de opções, incluindo uma seleção de comprimentos de 600 cm/1.200 cm/1.500 cm/1.800 cm, até 10.000 lm e duas cores de luz: 3000 K e 4000 K. Os LEDs devem ter um alto IRC de 80 e um baixo SDCM de 3. As luminárias devem ser fáceis de instalar e apresentar conexão elétrica sem ferramentas. < Isso permitirá a criação fácil de linhas de luz, sem a necessidade de ferramentas ou acessórios adicionais. Além disso, o sistema de iluminação deve oferecer controle DALI opcional e conectividade sem fio integrada. Deverá também oferecer iluminação de emergência com duração de 3 horas. Tolerância do fluxo luminoso: -10%,+15%; Cromaticidade inicial: (0.43,0.40) SDCM≤3; Tolerância de consumo de energia: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 100.000 h: 5 %; Taxa de falha do equipamento de controle na vida útil média de 100.000 h: 20 %; Manutenção de lúmens (EN-IEC 62722-2-1) com vida útil média* 50.000 h: L80; Número de unidades de equipamento: Unidade; Driver incluído: Sim; Etiqueta de serviço: Sim; Escala de valor: Desempenho; Período de garantia: 5 anos; Fluxo luminoso: 2.500 lm, 4.100 lm; Temperatura de cor correlacionada (nom.): 3000 K, 4000 K; Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 140 lm/W; Color rendering index (CRI): >80; Cor da fonte de luz: 830 branco quente, 840 branco neutro; Tipo de ótica: Simétrico; Difusão de feixe da luz da luminária: 120°; Classificação unificada de brilho CEN: 25; Tudo incluso: All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen; Tensão de entrada: 220 a 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Corrente de irrupção: 11,6 A; Tempo de irrupção: 0,499 ms; Potência: 29,5 W, 18 W; Fator de potência (fração): 0.9; Conexão: Conector de botão de très polos; Cabo: -; Número de produtos em MCB de 16 A tipo B: 13; Adequado para uma comutação aleatória: N; Proteção/Classe IEC: Classe de segurança I; Cablagem de passagem: Conexão simples e tampa removível disponível para cablagem de passagem monofásica (fiação interna não incluída); Regulável: Não; Controlador/fonte de alimentação/transformador: Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado); Emissão de luz constante: N; Material do compartimento: Metal-plástico; Material refletor: Policarbonato; Material de óptica: Policarbonato; Tipo de acessório de lente/difusor ótico: Policarbonato; Fixation material: Aço; Cor do compartimento: Branco; Tipo de acessório de lente/difusor ótico: Opaca; Comprimento geral: 1.135 mm; Largura total: 65 mm; Altura geral: 65 mm; Dimensões (altura x largura x profundidade): 65 x 65 x 1135 mm ; Código de proteção de entrada: IP20/40 | Protegido contra dedos;Protegido contra fios; Código de proteção mecânica contra impactos: IK04 | 0,5 J padrão plus; Montagem: Teto, Superfície, Suspenso, Suportes de montagem em parede; Peso líquido: 1,030 kg; Fluxo de emergência: 330 lm; Emergência central: N; Iluminação de emergência: Pronto para iluminação de emergência (por meio de um acessório compatível do kit de baterias); Teste de Glow-wire: Temperatura de 650 °C, duração de 30 s; Marca de inflamabilidade: Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis; Marca CE: Sim; Marca ENEC: Marca ENEC; Compatível com EU RoHS: Sim; Temperatura ambiente de desempenho Tq: 25 °C; Intervalo de temperatura ambiente: -20 a 40 °C; Sustainability rating: Unclassified; Classe de Reparo: Classe de reparo D: este produto não foi projetado para passar por reparo.; GWP total A1-A3 (CO2eq) em EPD: 13,1 kg CO₂e; Proporção de material não virgem do produto: 41,1 %; Proporção de conteúdo reciclável do produto acabado: 60,7 %; GWP total B6 (kg CO2eq) Unidade Declarada: Calcule usando o valor da sua matriz energética local: Potência declarada (kW) * Vida útil declarada (hrs) * Matriz energética (kg CO2eq / kWh); Unidade funcional total de GWP B6 (kg CO2eq): Calcule utilizando o valor da sua matriz energética local: Unidade de Potência Declarada (kW) * 1000 (lm) / Unidade de Fluxo Luminoso Declarado (lm) * 35000 (h) * matriz energética (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200; Descrição do código de pedido exibido (somente DTN, B2B): BN126C LED25S_41S/830_40 PSU L1200; Full EOC: 872016976840699; Descrição do código local: LUMINARIA LED BN126CLED25S41S/8304065PSU; Código de encomenda exibido (somente B2B): 911401850587; Número do material (12NC): 911401850587; Código local: 911401850587; Numerador SAP — Quantidade por embalagem: 1; SAP EAN/UPC - peça/conjunto/caixa: 8720169768406; Numerador SAP — Embalagens por exterior: 8; EAN/UPC – caixa: 8720169768482; (c) Signify