Belysningssystemet må være CoreLine-armatur fra Signify, eller lik følgende kriterier: Belysningssystemet må være ENEC-sertifisert. Det leveres med 5 års produsentgaranti. Det skal ha en effekt på minst 130 lm/W og en levetid på 50 000 timer L70. Systemet skal også ha et bredt spekter av alternativer, deriblant et utvalg av lengder på 600 cm / 1200 cm / 1500 cm / 1800 cm, opptil 10 000 lm og to lysfarger: 3000 K og 4000 K. LED-ene må ha en høy CRI på 80 og en lav SDCM på <3. Armaturene må være enkle å installere og ha elektrisk tilkobling uten verktøy. Det må gjøre det mulig å enkelt sette opp lyslinjer uten bruk av ekstra verktøy eller tilbehør. I tillegg skal lyssystemet ha valgfri DALI-styring og integrert trådløs tilkobling. Systemet skal også ha tre timers nødbelysning. Lysstrømstoleranse: -10%,+15%; Innledende kromatisitet: (0.43,0.40) SDCM≤3; Strømforbrukstoleranse: +/-10%; SDCM: SDCM≤3; Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer: 5 %; Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid 100 000 timer: 30 %; Lumenvedlikehold (EN-IEC 62722-2-1) ved median brukstid* 50 000 timer: L80; Antall utstyrsenheter: 1 enhet; Driver inkludert: Ja; Service Tag: Ja; Verditrapp: Effekt; Garantiperiode: 5 år; Lysytelse: 3 500 lm, 5 200 lm; Korrelert fargetemperatur (nom.): 3000 K, 4000 K; Lysutbytte (vurdert) (Nom): 140 lm/W; Fargegjengivelsesindeks (CRI): >80; Lyskildefarge: 830 varmhvit, 840 nøytralhvit; Optikktype: Symmetrisk; Lysstrålespredning fra armatur: 120°; Blendingstall CEN: 25; Alt-i-alt: All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen; Inngangsspenning: 220 til 240 V; Line Frequency: 50 to 60 Hz; Startstrøm: 10,6 A; Innløpstid: 0,527 ms; Effektforbruk: 37 W, 25 W; Effektfaktor (brøk): 0.9; Tilkobling: Push-in-kobling, 3-pols; Kabel: -; Antall produkter på MCB av 16 A type B: 13; Egnet for tilfeldig veksling: Nei; IEC-beskyttelsesklasse: Sikkerhetsklasse I; Gjennomkobling: Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1-fase (intern ledning er ikke inkludert); Kan dimmes: Nei; Driver/strømenhet/transformator: Strømforsyningsenhet (på/av); Konstant lyseffekt (CLO): Nei; Innfatningsmateriale: Metall/plast; Reflektormateriale: Polykarbonat; Optisk materiale: Polykarbonat; Optisk deksel/linsemateriale: Polykarbonat; Fixation material: Stål; Innfatningsfarge: Hvit; Optisk deksel/linsefinish: Opal; Total lengde: 1 450 mm; Total bredde: 65 mm; Total høyde: 65 mm; Mål (høyde x bredde x høyde): 65 x 65 x 1450 mm ; Ingress beskyttelseskode: IP20/40 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet; Mekanisk støtbeskyttelseskode: IK04 | 0,5 J standard pluss; Montering: Tak, Overflate, Hengende, Veggmonteringsbrakett; Nettovekt: 1,230 kg; Nødlysytelse: 330 lm; Sentral nødbelysning: Nei; Nødbelysning: Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør); Test av glødetråd: Temperatur 650 °C, varighet 30 sek; Brennbarhetsmerke: For montering på normalt antennbare overflater; CE-merke: Ja; ENEC-merke: ENEC-merke; I samsvar med EU RoHS: Ja; Ytelse omgivelsestemperatur Tq: 25 °C; For omgivelsestemperaturer mellom: –20 til +40 °C; Sustainability rating: Unclassified; Reparasjonsklasse: Reparasjonsklasse D, dette produktet er ikke konstruert for å repareres.; GWP totalt A1-A3 (CO2-ekv.) i EPD: 15,8 kg CO₂e; Forhold mellom resirkulert materiale for produkt: 44,3 %; Andel resirkulerbart innhold i det ferdige produktet: 63,7 %; GWP totalt B6 (kg CO2-ekvivalenter) Deklarert enhet: Vennligst beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) angitt enhet * Levetid (timer) angitt enhet * energimiks (kg CO2eq / kWh); GWP totalt B6 (kg CO2-ekv.) Funksjonell enhet: Beregn med din lokale energimiksverdi: Effekt (kW) * 1000 (lm) / lyseffekt (lm) * 35000 (timer) * energimiks (kg CO2 eq / kWh); Display Name Product: BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500; Vist ordrekodebeskrivelse (kun DTN, B2B): BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500; Full EOC: 872016976841399; Lokal kodebeskrivelse: 3316377; Anvist bestillingskode (bare B2B): 911401850687; Materialenummer (12NC): 911401850687; Lokal bestillingskode: 3316377; SAP – Antall per pakke: 1; SAP EAN/UPC – stk./sett/boks: 8720169768413; SAP-teller – pakker per utvendige: 6; EAN/UPC – boks: 8720169768499; (c) Signify