Armaturet skal være Philips CoreLine Slim vægmonteret eller et tilsvarende produkt, der opfylder følgende specifikationer: Det skal være egnet til indendørs brug med IP54-beskyttelse og IK08 stødbestandighed. Der skal være tre diameterstørrelser (200 mm, 300 mm og 400 mm) for anvendelsesfleksibilitet. Armaturet bør have integrerede flere lumenpakker og CCT-muligheder (3000K og 4000K), som leverer et lysudbytte på op til 4200 lm med en lyseffektivitet på op til 140 lm/W. DALI-dæmpning med central nødstrøm-kompatibilitet er påkrævet. Armaturet skal have en flad, diskret diffusor uden synlige skruer, undtagen ved en tyverilås, og støtte gennemgående ledningsføring i konstruktionen. Valgfri integrerede sensorer skal være tilgængelige for at forbedre energibesparelsen og tilbyde tilstedeværelses-/dagslyssensor, dip-switch dæmpning, justerbare dagslysniveauer, holdtid, standbytid, detektionsområde og trådløs grupperingsfunktionalitet. Produktet skal også understøtte nødkonvertering for udvalgte typer. Lysstrømstolerance: -10% / +10%; Indledende kromaticitet: (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3; Tolerance for strømforbrug: +/-10%; Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer: 5 %; Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer: L90; Antal forkoblingsenheder: 1 enhed; Driver inkluderet: Ja; Værditrappe: ydelse; Garantiperiode: 5 år; Lysstrøm: 550 lm, 850 lm, 1.400 lm, 1.850 lm; Korreleret farvetemperatur (nom.): 3000 K, 4000 K; Lyseffekt (nominel) (nom.): 142 lm/W, 137 lm/W; Farvegengivelsesindeks (CRI): ≥80; Lyskildefarve: 830 varm hvid, 840 neutral hvid; Optiktype: Symmetrisk; Armatur til lysstrålespredning: 115°; All-in: All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen; Indgangsspænding: 220 til 240 V; Linjefrekvens: 50 or 60 Hz; Startstrøm: 16,2 A; Starttid: 0,275 ms; Effekt: 13 W, 10 W, 6 W, 4 W; Effektfaktor (brøk): 0.90; Tilslutning: 2 push-in-stik, 3-polet; Kabel: -; Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.): 40; Velegnet til tilfældigt skift: Nej; Beskyttelsesklasse IEC: Sikkerhedsklasse II; Dæmpbar: Nej; Driver/strømforsyning/transformer: Driver; Konstant lysudbytte: Nej; Materiale for lampehus: Polykarbonat; Reflektormateriale: -; Optikmateriale: Polykarbonat; Optikafskærmning/objektivmateriale: Polykarbonat; Fikseringsmateriale: -; Farve på armaturhus: Hvid RAL 9003; Optikafskærmning/objektivfinish: Opal; Samlet højde: 57 mm; Kode for indtrængningsbeskyttelse: IP54 | Beskyttet mod støvansamling, stænktæt; Kode for mekanisk stødbeskyttelse: IK08 | 6 J; Nettovægt: 0,580 kg; Glødetrådstest: Temperatur 650 °C, varighed 30 s; Mærke for brændbarhed: Til montering på normaltantændelige overflader; CE-mærke: Ja; ENEC-mærke: ENEC-mærke; EU RoHS-godkendt: Ja; Ydeevne – omgivende temperatur Tq: 25 °C; Omgivelsestemperaturområde: -20 °C til 40 °C; Bæredygtighedsklassificering: Unclassified; Display Name Product: WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220; Vist ordrekodebeskrivelse (DTN, kun B2B): WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220; Full EOC: 872110333920199; Vist ordrekodetilbehør (kun B2B): 911401853588; Materialenummer (12NC): 911401853588; SAP-tæller – antal pr. pakke: 1; SAP EAN/UPC - Styk/Sæt/æske: 8721103339201; Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage): 8; EAN/UPC – kasse: 8721103339294; (c) Signify