Valaistustuotteen on oltava Philips CoreLine Slim Wall-mounted tai vastaava, joka täyttää seuraavat vaatimukset: sen tulee soveltua sisäkäyttöön, ja siinä on oltava IP54- ja IK08-luokitus. Saatavilla tulee olla kolme kokovaihtoehtoa (halk. 200 mm, 300 mm ja 400 mm). Valaisimessa tulee olla useita valovirta- ja värilämpötilavaihtoehtoja (3 000 K ja 4 000 K), valovirta jopa 4 200 lm, valotehokkuus jopa 140 lm/W. Valaisimen on oltava DALI-himmennettävä ja sen tulee soveltua keskusakustolliseen turvavalaistukseen. Valaisimessa on oltava tasainen, huomaamaton diffuusori, jossa ei ole näkyviä ruuveja, lukuun ottamatta varkaudenestolukkoa, ja rakenteen on tuettava läpijohdotusta. Valaisimeen tulee olla saatavilla integroidut sensorit, joissa on läsnäolo- ja päivänvalotunnistus, himmennys dip-kytkimellä, säädettävät päivänvalotasot, pitoaika, valmiusaika, tunnistusalue sekä langaton ryhmitystoiminto. Tuotteesta tulee myös olla saatavilla turvavalaistukseen soveltuvia versioita. Valovirran toleranssi: -10% / +10%; Alkuperäinen kromaattisuus: (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3; Energiankulutuksen toleranssi: +/-10%; Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 100 000 tunnin käyttöiän aikana: 5 %; Valovirran pysyvyys (EN-IEC 62722-2-1) hyötykäyttöiän mediaanissa* (50 000 h): L90; Ohjausyksiköiden lukumäärä: 1 yksikkö; Liitäntälaite mukana: Kyllä; Arvoasteikko: Tehokas; Takuuaika: 5 vuotta; Valovirta: 550 lm, 850 lm, 1 400 lm, 1 850 lm; Värilämpötila (nim.): 3000 K, 4000 K; Valotehokkuus (nimellinen): 142 lm/W, 137 lm/W; Värintoistoindeksi (CRI): ≥80; Valonlähteen väri: 830 Warm white, 840 Neutral white; Optiikan tyyppi: Symmetrinen; Valaisimen valokeila: 115°; All-in: All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen; Tulojännite: 220–240 V; Viivatiheys: 50 or 60 Hz; Kytkentävirtasysäys: 16,2 A; Kytkentäaika: 0,275 ms; Teho: 13 W, 10 W, 6 W, 4 W; Tehokerroin (murtoluku): 0.90; Liitäntä: 3-napainen pistoliitin; Kaapeli: -; Tuotteiden määrä tyypin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa: 40; Soveltuu satunnaiseen kytkentään: Ei; Suojausluokka IEC: Suojausluokka II; Himmennettävä: Ei; Liitäntälaite/virtalähde/muuntaja: Virtalähde; Jatkuva valontuotto: Ei; Rungon materiaali: Polykarbonaatti; Heijastimen materiaali: -; Optiikan materiaali: Polykarbonaatti; Optisen kuvun/linssin materiaali: Polykarbonaatti; Kiinnitysmateriaali: -; Kotelon väri: Valkoinen RAL 9003; Optisen kuvun/linssin viimeistely: Opaali; Kokonaiskorkeus: 57 mm; Suojausluokan koodi: IP54 | Suojaus pölyltä ja roiskuvalta vedeltä; Mekaanisen iskusuojauksen koodi: IK08 | 6 J; Nettopaino: 0,580 kg; Hehkulankatesti: Lämpötila 650 °C, kesto 30 s; Tulenarkuusmerkintä: Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille; CE-merkintä: Kyllä; ENEC-merkintä: ENEC-merkintä; RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä; Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq: 25 °C; Ympäristön lämpötila: -20…+40 ˚C; Kestävän kehityksen profiili: Unclassified; Display Name Product: WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220; Näytettävä tilauskoodin kuvaus (DTN, vain B2B): WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220; EOC-koodi: 872110333920199; Sähkönumero: 4251964; Näytetty tilauskoodi (vain B2B): 911401853588; Tuotekoodi (12NC): 911401853588; Sähkönumero: 4251964; SAP-osoittaja – määrä/pakkaus: 1; SAP EAN/UPC - kpl/sarja/kotelo: 8721103339201; Tuotepakkausten määrä laatikossa: 8; EAN/UPC – laatikko: 8721103339294; (c) Signify