Le luminaire doit être un Philips CoreLine Slim à fixation murale ou un équivalent conforme aux spécifications suivantes : il doit être adapté à un usage intérieur avec une protection IP54 et une résistance aux chocs IK08. Trois options de diamètre (200 mm, 300 mm et 400 mm) doivent être disponibles pour la flexibilité de l’application. Le luminaire doit proposer plusieurs packages de flux lumineux intégrés ainsi que des options CCT (3000K et 4000K), offrant une puissance lumineuse jusqu'à 4 200 lm avec une efficacité pouvant atteindre 140 lm/W. Un gradage DALI avec compatibilité centrale d’urgence est nécessaire. Le design doit inclure un diffuseur plat et discret, sans vis visibles, à l’exception d’un verrou anti-vol, et permettre le câblage traversant dans son architecture. Des capteurs intégrés optionnels doivent être disponibles pour optimiser les économies d'énergie, proposant la détection de présence/lumière du jour, la gradation par dip-switch, des niveaux de lumière du jour réglables, des durées de maintien et de veille, une zone de détection et la fonction de regroupement sans fil. Le produit doit également prendre en charge la conversion d’urgence pour certains types. Tolérance de flux lumineux: -10% / +10%; Chromaticité initiale: (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3; Tolérance de consommation électrique: +/-10%; Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h: 5 %; Maintien du flux lumineux (EN-IEC 62722-2-1) à une durée de vie utile médiane* de 50 000 h: L90; Nombre d'appareillages: 1 unité; Ballast/pilote inclus: Oui; Valeur ajoutée: Performance; Garantie: 5 ans; Flux lumineux: 550 lm, 850 lm, 1.400 lm, 1.850 lm; Température de couleur corrélée (nom.): 3000 K, 4000 K; Efficacité lumineuse (valeur nominale): 142 lm/W, 137 lm/W; Indice de rendu de couleur (IRC): ≥80; Température de couleur: 830 blanc chaud, 840 blanc neutre; Type d'optique: Symétrique; Diffusion du faisceau de lumière du luminaire: 115°; Tout inclus: All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen; Tension d'entrée: 220 à 240 V; Fréquence linéaire: 50 or 60 Hz; Courant d’appel: 16,2 A; Temps d'appel: 0,275 ms; Puissance: 13 W, 10 W, 6 W, 4 W; Facteur de puissance (fraction): 0.90; Connexion: 2 connecteurs à poussoir 3 pôles; Câble: -; Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B: 40; Convient pour la commutation aléatoire: Non; Classe de protection IEC: Classe de sécurité II; Variation de l'intensité lumineuse: Non; Ballast/pilote / unité d'alimentation électrique / transformateur: Ballast; Flux lumineux constant: Non; Matériaux du boîtier: Polycarbonate; Matériaux du réflecteur: -; Matériaux optiques: Polycarbonate; Matériaux du cache optique/de la lentille: Polycarbonate; Matériel de fixation: -; Couleur du boîtier: Blanc RAL 9003; Finition du cache optique/de la lentille: Opale; Hauteur totale: 57 mm; Code d'indice de protection: IP54 | Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures; Code de protection contre les chocs méca.: IK08 | 6 J; Poids net: 0,580 kg; Essai au fil incandescent: Température 650 °C, durée 30 s; Essai au fil incandescent: Pour montage sur surfaces normalement inflammables; Marquage CE: Oui; Marquage ENEC: Marquage ENEC; Conforme à la directive RoHS UE: Oui; Performance température ambiante Tq: 25 °C; Plage de température ambiante: -20 °C à 40 °C; Évaluation de la durabilité: Unclassified; Display Name Product: WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220; Description du code de commande affiché (DTN, B2B uniquement): WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220; Code EOC: 872110333920199; Code de commande affiché (B2B uniquement): 8721103339201; Code 12NC: 911401853588; Code de commande local: 8721103339201; Numérateur SAP - Quantité par kit: 1; Code EAN – Pièce/Kit/Boîte: 8721103339201; Conditionnement par carton: 8; EAN/UPC - Boîte: 8721103339294; (c) Signify