Het verlichtingsproduct moet een Philips CoreLine Slim wandarmatuur zijn of een equivalent dat aan de volgende specificaties voldoet: geschikt voor binnengebruik met IP54-bescherming en IK08-slagvastheid. Er moeten drie diameteropties (200 mm, 300 mm en 400 mm) beschikbaar zijn om toepassingsflexibiliteit te bieden. De armatuur moet beschikken over geïntegreerde meervoudige lumenpakketten en CCT-opties (3000K en 4000K), met een lichtopbrengst tot 4200 lm en een efficiëntie van maximaal 140 lm/W. DALI-dimming met centrale noodcompatibiliteit is vereist. Het ontwerp moet een vlakke, onopvallende diffuser zonder zichtbare schroeven bevatten, behalve bij een diefstalbeveiligingsslot, en ondersteuning bieden voor doorvoerbedrading binnen het armatuur. Optionele geïntegreerde sensoren moeten beschikbaar zijn om energiebesparing te verbeteren, met aanwezigheid- en daglichtdetectie, dimmen via dip-schakelaar, instelbare daglichtniveaus, wachttijd, standby-tijd, detectiegebied en draadloze groeperingsfunctionaliteit. Het product moet ook noodverlichtingsconversie ondersteunen voor geselecteerde typen. Tolerantie lichtstroom: -10% / +10%; Aanvankelijke kleurkwaliteit: (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3; Tolerantie energieverbruik: +/-10%; Uitvalpercentage voorschakelapparatuur bij mediaan bruikbare levensduur van 100.000 uur: 5 %; Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan bruikbare levensduur van 50.000 uur: L90; Aantal VSA's: 1 unit; Driver/VSA inbegrepen: Ja; Waardeschaal: Beter; Garantieperiode: 5 jaar; Lichtstroom: 550 lm, 850 lm, 1.400 lm, 1.850 lm; Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.): 3000 K, 4000 K; Lichtrendement (gespec.) (nom.): 142 lm/W, 137 lm/W; Kleurweergave-index (CRI): ≥80; Kleur lichtbron: 830 warmwit, 840 neutraalwit; Optiektype: Symmetrisch; Bundelspreiding armatuur: 115°; All-in: All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen; Ingangsspanning: 220 tot 240 V; Line Frequency: 50 or 60 Hz; Aanloopstroom: 16,2 A; Aanlooptijd: 0,275 ms; Energieverbruik: 13 W, 10 W, 6 W, 4 W; Vermogensfactor (fractie): 0.90; Aansluiting: 2 insteekconnectors, 3-polig; Kabel: -; Aantal producten op MCB van 16 A type B: 40; Geschikt voor willekeurige schakeling: Nee; IEC beschermingsklasse: Veiligheidsklasse II; Dimbaar: Nee; Driver/voedingsunit/transformator: Driver (VSA); Constante lichtopbrengst: Nee; Materiaal behuizing: Polycarbonaat; Reflectormateriaal: -; Materiaal optiek: Polycarbonaat; Materiaal optische lichtkap/lens: Polycarbonaat; Fixation material: -; Kleur behuizing: Wit RAL 9003; Afwerking optische lichtkap/lens: Opaal; Totale hoogte: 57 mm; Beschermingsklasse: IP 54 | Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht; IK-classificatie: IK08 | 6 J; Nettogewicht: 0,580 kg; Gloeidraadtest: Temperatuur 650 °C, duur 30 s; Brandbaarheidsmarkering: Voor montage op normaal brandbare oppervlakken; CE-markering: Ja; ENEC-markering: ENEC-markering; Conform EU RoHS-richtlijn: Ja; Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq: 25 °C; Bereik omgevingstemperatuur: -20 °C t/m 40 °C; Sustainability rating: Unclassified; Display Name Product: WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220; Weergegeven bestelcodebeschrijving (DTN, alleen B2B): WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220; Full EOC: 872110333920199; Weergegeven bestelcode (alleen B2B): 8721103339201; Materiaalnummer (12NC): 911401853588; Lokale code: 8721103339201; SAP-numerator - Aantal per pak: 1; SAP EAN/UPC - stuk/set/behuizing: 8721103339201; Numerator - Dozen per buitendoos: 8; EAN/UPC - Case: 8721103339294; (c) Signify