Il prodotto di illuminazione deve essere Philips CoreLine Slim Wall-mounted o un equivalente che soddisfi le seguenti specifiche: deve essere adatto all'uso interno con protezione IP54 e resistenza agli urti IK08. Devono essere disponibili tre opzioni di diametro (200mm, 300mm e 400mm) per garantire la flessibilità applicativa. L'apparecchio dovrebbe essere dotato di diverse opzioni di pacchetto lumen integrate e opzioni CCT (3000K e 4000K), offrendo un flusso luminoso fino a 4200 lm con un'efficacia fino a 140 lm/W. È richiesta la regolazione DALI con compatibilità con sistemi di emergenza centralizzati. Il design deve includere un diffusore piatto e non invasivo, senza viti visibili ad eccezione del dispositivo antitaccheggio, e supportare il cablaggio passante all'interno della sua architettura. Sensori integrati opzionali devono essere disponibili per aumentare il risparmio energetico, offrendo rilevamento presenza e luce diurna, dimming tramite dip-switch, livelli di luce diurna regolabili, tempo di mantenimento, tempo di standby, area di rilevamento e funzionalità di raggruppamento wireless. Il prodotto dovrebbe anche supportare la conversione d'emergenza per alcune varianti. Tolleranza al flusso luminoso: -10% / +10%; Cromaticità iniziale: (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3; Tolleranza consumo energetico: +/-10%; Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 100.000 h: 5 %; Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h: L90; Numero di riduttori: 1 unità; Driver incluso: Sì; Tier: Performance; Periodo di garanzia: 5 anni; Flusso luminoso: 1.400 lm, 2.100 lm, 3.400 lm, 4.200 lm; Temperatura di colore correlata (Nom): 3000 K, 4000 K; Efficienza luminosa (specificata) (Nom): 140 lm/W; Indice di resa cromatica (CRI): ≥80; Colore sorgente luminosa: 830 bianco caldo, 840 bianco neutro; Tipo di ottica: Simmetrica; Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione: 115°; All-in: All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen; Tensione in ingresso: Da 220 a 240 V; Frequenza di linea: 50 or 60 Hz; Corrente di spunto: 16,2 A; Tempo di spunto: 0,275 ms; Consumo energetico: 30 W, 24 W, 15 W, 10 W; Fattore di potenza (frazione): 0.90; Connessione: 2 connettori a pressione 3 poli; Cavo: -; Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B): 30; Adatto per la commutazione casuale: No; Classe di protezione IEC: Classe di isolamento II; Dimmerabile: No; Driver/unità alimentazione/trasformatore: Driver; = Emissione luminosa costante: No; Materiale del corpo: Policarbonato; Materiale del riflettore: -; Materiale ottico: Policarbonato; Materiale copertura ottica/lenti: Policarbonato; Materiale fissaggio: -; Colore alloggiamento: Bianco RAL 9003; Finitura copertura ottica/lenti: Opale; Altezza complessiva: 57 mm; e una gestione termica: IP54 | Protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi; Codice di protezione dagli impatti meccanici: IK08 | 6 J; Peso netto: 1,520 kg; Test filo incandescente: Temperatura 650 °C, durata 30 s; Marchio di infiammabilità: Per montaggio su superfici normalmente infiammabili; Marchio CE: Sì; Marchio ENEC: Marchio ENEC; Conformità a RoHS EU: Sì; Temperatura ambiente performance Tq: 25 °C; Intervallo temperatura ambiente: Da -20 °C a 40 °C; Rating di sostenibilità: Unclassified; Display Name Product: WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400; Descrizione del codice ordine visualizzato (solo DTN, B2B): WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400; Full EOC: 872110333922599; Descrizione codice locale: 33922599; Codice ordine visualizzato (solo B2B): 33922599; Codice materiale (12NC): 911401853788; Codice locale: 33922599; Numeratore SAP - Quantità per confezione: 1; EAN/UPC SAP - Pezzo/set/scatola: 8721103339225; Numeratore - Confezioni per scatola esterna: 6; EAN/UPC - Case: 8721103339317; (c) Signify