Armaturen ska vara Philips CoreLine Slim Wall-mounted eller en motsvarande som uppfyller följande specifikationer: den ska vara lämplig för inomhusbruk med IP54-skydd och IK08-slagbeständighet. Tre diameteralternativ (200 mm, 300 mm och 400 mm) måste finnas tillgängliga för flexibilitet i användning. Armaturen bör ha flera lumenpaket och CCT-alternativ (3000K och 4000K) integrerade, vilket ger en ljusutgång på upp till 4200 lm med en ljuseffektivitet på upp till 140 lm/W. DALI-dimmning med kompatibilitet för central nödbelysning krävs. Designen måste innefatta en platt, diskret diffusor utan synliga skruvar, förutom ett stöldskyddande lås, samt möjliggöra genomgående ledningsdragning i armaturens konstruktion. Integrerade sensorer måste finnas tillgängliga som tillval för att öka energibesparingen och erbjuda närvaro-/dagsljusdetektering, dimning med dip-switch, justerbara nivåer för dagsljus, hålltid, standby-tid, detektionsområde och trådlös gruppering. Produkten bör också ha möjlighet till nödljuskonvertering för utvalda typer. Tolerans för ljusflöde: -10% / +10%; Initial kromaticitet: (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3; Energiförbrukningstolerans: +/-10%; Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim: 5 %; Bibehållet ljusflöde (EN-IEC 62722-2-1) vid medellivslängd* på 50 000 timmar: L90; Antal driftdonsenheter: 1 enhet; Driftdon ingår: Ja; Värdetrappa: Prestanda; Garantitid: 5 år; Ljusflöde: 1 400 lm, 2 100 lm, 3 400 lm, 4 200 lm; Korrelerad färgtemperatur (Nom): 3000 K, 4000 K; Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 140 lm/W; Färgåtergivningsindex: ≥80; Ljuskällans färg: 830 varmvitt, 840 neutralvitt; Optiktyp: Symmetrisk; Armaturens ljusfördelning: 115°; Allt-i-ett: All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen; Ingångsspänning: 220–240 V; Line Frequency: 50 or 60 Hz; Ingående ström: 16,2 A; Ingåendetid: 0,275 ms; Effekt: 30 W, 24 W, 15 W, 10 W; Effektfaktor (fraktion): 0.90; Anslutning: Två 3-poliga tryckanslutningar; Kabel: -; Antal produkter med MCB (16 A, typ B): 30; Lämplig för slumpmässig brytning: Nej; Skyddsklass IEC: Säkerhetsklass II; Dimbar: Nej; Driftdon/strömenhet/transformator: Drivdon; Konstant ljusflöde: Nej; Armaturhusets material: Polykarbonat; Material i reflektor: -; Material i optiken – LOV: Polykarbonat; Optisk kupa/linsmaterial – LOV: Polykarbonat; Fixation material: -; Armaturhusets färg: Vit RAL 9003; Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV: Opaliserad; Total höjd: 57 mm; Kod för kapslingsklass: IP54 | Dammskyddad, stänksäker; Skyddskod för mekanisk påverkan: IK08 | 6 J; Nettovikt: 1,520 kg; Glödtrådstest: Temperatur 650 °C, under 30 s; Säkerhetsmärkning, antändlighet: För montering på normalt lättantändliga ytor; CE-märkning: Ja; ENEC-märkning: ENEC-märkning; EU RoHS-kompatibel: Ja; Prestanda omgivningstemperatur Tq: 25 °C; Omgivningstemperatur: -20 °C till +40 °C; Sustainability rating: Unclassified; Display Name Product: WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400; Beskrivning av visad orderkod (DTN, endast B2B): WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400; Full EOC: 872110333922599; Beskrivning av lokal kod: 7029736; Orderkod som visas (endast B2B): 911401853788; Materialnummer (12NC): 911401853788; Lokal kod: 7029736; SAP-räknare – antal per förpackning: 1; SAP EAN/UPC – st./sats/fodral: 8721103339225; Räknare - antal förpackningar per kartong: 6; EAN/UPC - Hölje: 8721103339317; (c) Signify