El producto de iluminación debe ser Philips CoreLine Slim de montaje mural o un equivalente que cumpla con las siguientes especificaciones: debe ser adecuado para uso en interiores con protección IP54 y resistencia al impacto IK08. Deben estar disponibles tres opciones de diámetro (200mm, 300mm y 400mm) para mayor flexibilidad en la aplicación. La luminaria debe contar con varios paquetes de lúmenes integrados y opciones de CCT (3000K y 4000K), proporcionando una salida de luz de hasta 4200 lm con una eficacia de hasta 140 lm/W. Se requiere regulación DALI compatible con sistema central de emergencia. El diseño debe incluir un difusor plano y discreto, sin tornillos visibles, salvo por un seguro antirrobo, y permitir cableado pasante dentro de su arquitectura. Deben estar disponibles sensores integrados opcionales para mejorar el ahorro de energía, que ofrezcan detección de presencia/luz diurna, regulación mediante interruptores DIP, niveles de luz diurna ajustables, tiempo de mantenimiento, tiempo de espera, área de detección y funcionalidad de agrupación inalámbrica. El producto también debe soportar la conversión de emergencia para tipos seleccionados. Tolerancia de flujo luminoso: -10% / +10%; Cromaticidad inicial: (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3; Tolerancia de consumo de energía: +/-10%; Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 100.000 h: 5 %; Mantenimiento lumínico (EN-IEC 62722-2-1) con una vida útil mediana* de 50.000 h: L90; Número de unidades de equipo: 1 unidad; Driver incluido: Sí; Escalera de valor: Óptima; Período de garantía: 5 años; Flujo luminoso: 1.600 lm, 1.700 lm; Temperatura de color correlacionada (nom.): 3000 K, 4000 K; Eficacia lumínica (nominal) (nom.): 130 lm/W, 123 lm/W; Índice de reproducción cromática (IRC): ≥80; Color de la fuente de luz: 830 blanco cálido, 840 blanco neutro; Tipo de óptica: Simétrica; Apertura de haz de luz de la luminaria: 115°; All-in: All-in, Multi Color Temperature; Tensión de entrada: 220 a 240 V; Line Frequency: 50 or 60 Hz; Corriente de arranque: 9 A; Tiempo de irrupción: 0,022 ms; Consumo de energía: 13 W; Factor de potencia (fracción): 0.90; Conexión: 2 conectores push-in de 5 polos; Cable: -; Número de productos en MCB de 16 A tipo B: 34; Adecuado para conmutación aleatoria: No; Clase de protección IEC: Seguridad clase II; Regulable: Sí; Driver/unidad de potencia/transformador: Controlador; Interfaz de control: DALI; Flujo luminoso constante: No; Tipo DALI: DALI-2™; Material de la carcasa: Policarbonato; Material del reflector: -; Material óptico: Policarbonato; Material del cierre óptico/lente: Policarbonato; Fixation material: -; Color de la carcasa: Blanco RAL 9003; Acabado de cierre óptico/lente: Opal; Altura global: 57 mm; Código de protección de entrada: IP54 | Protección contra el polvo, protección frente a salpicaduras; Índice de protección frente a choque mecánico: IK08 | 6 J; Peso neto: 0,580 kg; Emergencia centralizada: Sí; Iluminación de emergencia: Iluminación de emergencia central operada por CC; Test del hilo incandescente: Temperatura 650 °C, duración 30 s; Marca de inflamabilidad: Para su montaje en superficies normalmente inflamables; Marca CE: Sí; Certificado ENEC: Certificado ENEC; Conforme con EU RoHS: Sí; Temperatura ambiente de rendimiento Tq: 25 °C; Rango de temperatura ambiente: -20 °C a 40 °C; Sustainability rating: Unclassified; Display Name Product: WL200V 17S/830_840 PSED D220; Descripción del código de pedido mostrado (DTN, solo B2B): WL200V 17S/830_840 PSED D220; Full EOC: 872110333926399; Código de pedido mostrado (solo B2B): 33926399; Código 12NC: 911401854188; Cantidad por paquete SAP: 1; SAP EAN/UPC - Pieza/Conjunto/Caja: 8721103339263; Numerador SAP - Paquetes por caja exterior: 8; Embalaje con código EAN/UPC: 8721103339355; (c) Signify