Oprawa oświetleniowa musi być typu Philips CoreLine Slim Wall-mounted lub odpowiednikiem spełniającym następujące wymagania: powinna być przystosowana do użytku wewnętrznego, posiadać ochronę IP54 oraz odporność na uderzenia IK08. Dla elastyczności zastosowania muszą być dostępne trzy opcje średnic: 200 mm, 300 mm i 400 mm. Oprawa powinna posiadać zintegrowane różne warianty pakietów strumienia świetlnego oraz opcje temperatury barwowej (3000K i 4000K), zapewniając strumień świetlny do 4200 lm przy skuteczności do 140 lm/W. Wymagane jest ściemnianie DALI z kompatybilnością z centralnym systemem awaryjnym. Projekt musi obejmować płaski, dyskretny dyfuzor bez widocznych śrub, z wyjątkiem zamka antykradzieżowego, oraz możliwość prowadzenia przewodów przelotowych w jego konstrukcji. Opcjonalnie muszą być dostępne zintegrowane czujniki w celu zwiększenia oszczędności energii, oferujące wykrywanie obecności/światła dziennego, ściemnianie za pomocą przełącznika DIP, regulowane poziomy światła dziennego, czas podtrzymania, czas czuwania, obszar detekcji oraz funkcję grupowania bezprzewodowego. Produkt powinien również umożliwiać konwersję na oświetlenie awaryjne dla wybranych typów. Tolerancja strumienia świetlnego: -10% / +10%; Początkowa chromatyczność: (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3; Tolerancja zużycia energii: +/-10%; Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 100 000 godz.: 5 %; Utrzymanie strumienia świetlnego (EN-IEC 62722-2-1) przy średnim okresie trwałości użytkowej* 50000h: L90; Liczba sztuk osprzętu zasilającego: 1 jednostka; W zestawie sterownik: Tak; Tier: Wydajność; Okres gwarancji: 5 lat; Strumień Świetlny: 1 600 lm, 1 700 lm; Skorelowana temperatura barwowa (Nom): 3000 K, 4000 K; Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom): 130 lm/W, 123 lm/W; Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥80; Barwa źródła światła: 830 ciepłobiała, 840 biała neutralna; Typ optyki: Symetryczna; Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej: 115°; Wszystko w jednym: All-in, Multi Color Temperature; Napięcie wejściowe: 220 do 240 V; Częstotliwość linii: 50 or 60 Hz; Prąd rozruchowy: 9 A; Czas rozruchu: 0,022 ms; Moc: 13 W; Współczynnik mocy (ułamek): 0.90; Połączenie: 2 szybkozłączki 5-biegunowe; Przewód: -; Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B: 34; Nadaje się do losowego przełączania: Nie; Klasa ochrony IEC: Klasa bezpieczeństwa II; Z możliwością przyciemniania: Tak; Zasilacz/moduł zasilający/transformator: Sterownik; Interfejs sterownika: DALI; Stały strumień świetlny: Nie; Typ DALI: DALI-2™; Materiał Korpusu: poliwęglan; Materiał reflektora: -; Materiał optyki: poliwęglan; Materiał klosza/soczewki: poliwęglan; Materiał mocowania: -; Kolor Korpusu: Biały, RAL 9003; Wykończenie klosza/soczewki: Opalizowany; Całkowita wysokość: 57 mm; Kod stopnia ochrony: IP54 | Zabezpieczone przed gromadzeniem się kurzu, bryzgoodporne; Mech. kod ochrony przed uderzeniami: IK08 | 6 J; Waga netto: 0,580 kg; Centralne oświetlenie awaryjne: Tak; Oświetlenie awaryjne: Centralne oświetlenie awaryjne zasilane prądem stałym; Test rozżarzonym drutem: Temperatura 650°C, czas 30 s; Oznaczenie palności: Do bezpośredniego montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności; Znak CE: Tak; Oznaczenie ENEC: Znak ENEC; Zgodność z normą UE RoHS: Tak; Wydajność w temperaturze otoczenia Tq: 25 °C; Zakres temperatury otoczenia: Od -20°C do 40°C; Ocena zrównoważonego rozwoju: Unclassified; Display Name Product: WL200V 17S/830_840 PSED D220; Opis wyświetlanego kodu zamówienia (DTN, tylko B2B): WL200V 17S/830_840 PSED D220; Full EOC: 872110333926399; Wyświetlany kod zamówienia (tylko B2B): 33926399; Numer materiału (12NC): 911401854188; Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu: 1; SAP EAN/UPC - Sztuka/zestaw/opakowanie: 8721103339263; Numerator - Packs per outer box: 8; EAN/UPC – Opakowanie: 8721103339355; (c) Signify