A világítótestnek Philips CoreLine Slim falra szerelt típusúnak vagy annak megfelelőnek kell lennie, amely teljesíti az alábbi specifikációkat: alkalmas legyen beltéri használatra, rendelkezzen IP54 védelemmel és IK08 ütésállósággal. Három átmérőváltozatnak (200 mm, 300 mm és 400 mm) kell rendelkezésre állnia az alkalmazás rugalmassága érdekében. A világítótest többféle fényáramú és színhőmérsékletű (3000K és 4000K) változatot kínál, akár 4200 lm fényárammal és legfeljebb 140 lm/W hatásfokkal. Szükséges a DALI fényerőszabályozás és a központi vészvilágítással való kompatibilitás. A kialakításnak magában kell foglalnia egy lapos, feltűnésmentes diffúzort, amelyen nem láthatóak csavarok, kivéve a lopásgátló zárat, és támogatnia kell az átvezetékezést a szerkezetén belül. Az opcionális integrált szenzoroknak elérhetőnek kell lenniük az energiamegtakarítás fokozása érdekében, és biztosítaniuk kell jelenlét-/nappali fényérzékelést, dip-kapcsolós dimmelést, állítható fényérzékelési szintet, tartási időt, készenléti időt, érzékelési területet és vezeték nélküli csoportosítási funkciót. A terméknek támogatnia kell a vészvilágításra történő átalakítást egyes típusok esetében is. Fényáram-tolerancia: -10% / +10%; Kezdeti színérték: (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3; Teljesítményfelvétel toleranciája: +/-10%; Meghajtó meghibásodási aránya 100 000 órás átlagos hasznos élettartam esetén: 5 %; Fényáram-megmaradás (EN-IEC 62722-2-1) 50 000 órás átlagos hasznos élettartam* esetén: L90; Előtétegységek száma: 1 egység; Előtét mellékelve: Igen; Értéklétra: Teljesítmény; Jótállási idő: 5 év; Fényáram: 3 000 lm, 3 200 lm; Korrelált színhőmérséklet (névleges): 3000 K, 4000 K; Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 133 lm/W, 125 lm/W; Színvisszaadási index (CRI): ≥80; A fényforrás színe: 830 meleg fehér, 840 semleges fehér; Az optika típusa: Szimmetrikus; Lámpatest fényeloszlása: 115°; Univerzális: All-in, Multi Color Temperature; Bemeneti feszültség: 220–240 V; Hálózati frekvencia: 50 or 60 Hz; Induló áramlökés: 9 A; Indulási idő: 0,022 ms; Teljesítmény: 24 W; Teljesítménytényező (tört): 0.90; Csatlakoztatás: 2 db 5 pólusú gyorscsatlakozós aljzat; Kábel: -; Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus): 34; Véletlenszerű váltásra alkalmas: Nem; IEC védelmi osztály: II. biztonsági osztály; Szabályozható: Igen; Előtét/tápegység/transzformátor: Meghajtó; Vezérlőfelület: DALI; Állandó fénykibocsátás: Nem; DALI típus: DALI-2™; Ház anyaga: Polikarbonát; Reflektor anyaga: -; Optikai anyag: Polikarbonát; Optikai búra/lencse anyaga: Polikarbonát; Rögzítőanyag: -; Ház színe: Fehér – RAL 9003; Optikai búra/lencse bevonata: Opál; Teljes magasság: 57 mm; Por és víz elleni védelem kódja: IP54 | Porfelhalmozódás ellen védett, fröccsenő víz ellen védett; Mech. behatások elleni védelem kódja: IK08 | 6 J; Nettó tömeg: 0,930 kg; Központi vészvilágítás: Igen; Vészvilágítás: Egyenáramú központi vészvilágítás; Izzóhuzalos teszt: Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s; Gyúlékonysági jelzés: Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez; CE jelölés: Igen; ENEC jel: ENEC-jel; Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen; Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet: 25 °C; Környezeti hőmérséklet-tartomány: –20 és 40 °C között; Fenntarthatósági besorolás: Unclassified; Display Name Product: WL200V 32S/830_840 PSED D300; Megjelenített rendelési kód leírása (DTN, csak B2B): WL200V 32S/830_840 PSED D300; Full EOC: 872110333927099; Megjelenített rendelési kód (csak B2B): 33927099; Cikkszám (12NC): 911401854288; SAP számláló – mennyiség csomagonként: 1; SAP EAN/UPC – darab/készlet/csomagolás: 8721103339270; Számláló – csomag külső dobozonként: 8; EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás: 8721103339362; (c) Signify